시설개량용 변류기 제품 목록

필터

16개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

1개의 1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 1개의 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 450 mm, 직경: 140 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 600 mm, 직경: 190 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 5 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 10 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 600 mm, 직경: 190 mm. 신호 라인 길이: 10 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 450 mm 길이/140 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 600 mm 길이/190 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.

전류 변압기 - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166