케이블 및 액세서리 제품 목록

필터

5개의 결과

PV 어댑터 세트 - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

PV 플러그-인 커넥터, PV 어댑터 세트, 설계: 어댑터, 색상: 검정, 정격 전류: 35 A, 케이블 길이: 150. 이러한 커넥터를 동일한 제조업체에서 제조한 동일한 타입의 다른 커넥터에만 연결하십시오. 연결 시에는 항상 정격 전압 및 정격 전류와 관련된 사양을 준수하십시오. 가장 작은 공통 값이 허용됩니다.

커버 캡 - PV-C PLUG - 1775631

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 커버 캡, 색상: 검정

보호 캡 - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: SUNCLIX, 보호 캡, 색상: 검정. 자체 밀폐, 연동 장치 없음, 커넥터측용 보호 캡 1개 및 커플링측용 보호 캡 1개로 구성된 세트

피복 분리 도구 - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

피복 분리 도구, 표준 2.5, 4 및 6 mm² 솔라 케이블용, 15 mm 길이 멈춤 기능 포함, SUNCLIX 필드 커넥터용

스크류 드라이버 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

액추에이션 도구, ST 단자대용, 블레이드 스크류 드라이버로 사용하기에도 적합, 크기: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-재질 그립, 미끄럼 방지 그립 포함

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166