지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

신규 설치 및 개조용 변류기

변류기

신규 설치를 위한 피닉스컨택트의 PACT 변류기는 높은 교류를 1 A 또는 5 A 전류로 변환하기 위한 완전한 포트폴리오를 제공합니다. PACT RCP Rogowski 코일은 기존 시스템의 새로운 측정 지점 개조를 단순화합니다. 최대 100 A AC의 저전류용 소형 PACT SPC 분할 코어 변류기를 사용할 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 EMpro 에너지 측정 장치에 전류 센서를 직접 연결하는 기능이 특히 실용적입니다.

이점

  • 최대 4,000A AC 전류에 대한 초기 설치를 위한 포괄적인 윈도우 타입 변류기 포트폴리오
  • 최대 4,000 A AC 전류용 Rogowski 코일 기반 PACT RCP 변류기 세트를 사용하여 시스템 부품 분해 없이 전류 센서 기술을 손쉽게 교체
  • 최대 100 A AC 전류용 PACT SPC 분할 코어 변류기를 사용하여 원형 전선의 분리 없이 전류 센서 기술을 손쉽게 교체
신규 설치용 PACT 변류기

신규 설치용 변류기

신규 설치용 PACT 변류기는 최대 4,000 A AC의 교류 전류를 1 A AC 및 5 A AC의 2차 전류로 변환하기 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다.

  • 윈도우 타입 변류기
  • 부스바 변류기
  • 권선 변류기
Rogowski 코일 및 분할 코어 변류기

교체용 변류기

시스템 부품을 분해하지 않고도 현장에서 새로운 측정 지점을 쉽게 교체할 수 있는 두 가지 제품 중에서 원하는 설계의 제품을 선택하십시오.

  • 최대 4,000 A AC 전류용 Rogowski 코일 기반 PACT RCP 변류기 세트
  • 최대 100 A AC 전류의 원형 전선용 PACT SPC 분할 코어 변류기
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔