AC 연결 기술 제품 목록

필터

45개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 16 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - PRC 3-FT25-MC - 1409218

원형 커넥터(장치측), 제품 범위: PRC, 장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 크림프 연결, 접점 유형: 핀

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 12 mm, 최대 케이블 직경: 16 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 12 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

보호 캡 - PRC COVER M - 1409237

보호 커버, 제품 범위: PRC, 보호 캡, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정. 커넥터에 적합(MS)

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 12 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 12 mm, 최대 케이블 직경: 16 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 16 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

커플러 플러그-인 커넥터 - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm. 공구를 사용한 해제용 버전

45 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166