Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
사람과 기계 간 인터페이스 또는 중앙 시스템 컨트롤러로 사용되는 산업용 PC는 모든 요구 사항을 충족합니다.
시스템에 직접 사용하기 위한 전반적인 IP65 보호가 적용된 패널 PC입니다.
기존 19" 랙용 산업용 PC
컨트롤 캐비닛 및 단자 박스에서 사용하기 위한 공간 절약형 고성능 박스 PC입니다.
산업용 PC의 빠르고 쉬운 설치 및 효율적인 작동을 위한 액세서리입니다.
산업용 애플리케이션에 적합한 터치 기능이 있는 모니터는 산업용 PC를 위한 원격 제어 패널로 사용하기에 이상적입니다.
컨트롤 캐비닛 전면부에 설치하거나 기계에 직접 설치하기 위한 패널 PC입니다.
자동화 작업을 위한 고성능 컴퓨터 기술 사용: 올바른 소프트웨어와 함께 사용되어 IPC(산업용 PC)는 시스템과 기계를 제어, 작동 및 모니터링하기 위한 효율적인 다목적 솔루션을 제공합니다.
최신
합계 : 0.0