산업용 WLAN

산업용 WLAN

유연한 무선 솔루션

무선 LAN – 무선 Ethernet용 표준입니다. 산업용 애플리케이션에서 이 완벽한 기술의 이점을 활용하십시오.

돌아가기 무선 Ethernet

카테고리

  • 산업용 WLAN 제품 목록
    산업용 WLAN

    Ethernet 네트워크에 모바일 또는 교체 가능한 자동화 컴포넌트를 통합하기 위한 산업용 WLAN 네트워크용 장치입니다.

검색 위치 산업용 WLAN

이 카테고리의 전 상품 보기

산업 분야가 디지털화됨에 따라 보다 강력한 산업용 통신 네트워크가 필요해졌습니다. 산업용 WLAN은 뛰어난 성능과 안정성을 제공하는 핵심 기술 중 하나입니다. 피닉스컨택트는 안정적인 무선 WLAN 통신 솔루션을 구축하기 위해 필요한 제품, 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 피닉스컨택트는 전체 WLAN 인프라와 기존 WLAN 네트워크에 통합할 수 있는 모든 개별 제품을 제공합니다.

이점

  • MIMO 안테나 기술 및 최대 300 Mbps(총계)의 데이터 전송 속도로 인한 안정적인 무선 통신
  • SafetyBridge 또는 PROFIsafe를 통한 기능적으로 안전한 데이터 전송 덕분에 세이프티 애플리케이션에 적합
  • 유연한 적용: Profinet, EtherNet/IP, Modbus-TCP 등과 같은 산업용 프로토콜에 최적화됨
  • 모바일 애플리케이션을 위한 안정적인 고속 로밍
  • 수년 간의 경험을 바탕으로 계획 및 실현 도중 전문적인 지원 제공

일반 WLAN 네트워크 구조

WLAN 네트워크의 일반 설정

WLAN 5110 – 컨트롤 캐비닛을 위한 유연한 WLAN 솔루션

컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 5110  

컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 5110

WLAN 5110은 컨트롤 캐비닛 또는 컨트롤 박스용 컴팩트 WLAN 모듈입니다. 외부 안테나 연결을 통해 각 애플리케이션과 일치하도록 안테나를 유연하게 사용할 수 있습니다. 따라서 단방향 장거리 안테나, 넓은 영역에 걸친 전방향 안테나 또는 트랙 가이드 전기 모노레일 시스템용 누설 케이블 안테나와 같은 광범위한 지향성 안테나를 설치할 수 있습니다.

  • 컴팩트 디자인 – 필드의 컨트롤 박스에 적합
  • WLAN 인프라 네트워크에서 모든 액세스 지점의 중앙 집중적 구성을 위한 클러스터 관리 기술
  • 유연한 안테나 사용을 위한 두 개의 외부 안테나 연결
  • 포괄적이고 사용자 친화적인 기능을 통한 간단한 시운전 및 유지 관리

WLAN 1100 및 WLAN 2100 – 머신 빌딩용 WLAN 솔루션

컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 1100  

WLAN 1100 일체형 솔루션

WLAN 1100과 WLAN 2100은 단일 장치에 안테나 및 무선 모듈이 통합된 비용 효율적인 WLAN 턴키 솔루션입니다. 이 무선 모듈은 단일 홀 마운팅을 통해 기계 또는 무인 운반차 시스템(AGV)에 손쉽게 마운트할 수 있습니다.

  • 어떠한 환경에서도 빠르고 쉬운 전체 WLAN 수신
  • 산업 환경에서의 안정적인 무선 통신을 위한 2개의 특수 통합 안테나
  • 단일 홀 마운팅으로 인한 빠르고 쉬운 설치
  • 매우 견고한 하우징, IK08에 따른 내충격
  • 혹독한 환경에서의 무선 통신을 위한 확장된 온도 범위 및 보호 등급 IP66/IP68(WLAN°2100만 해당)

WLAN 1010 – 외부 안테나용 컴팩트 무선 모듈

외부 안테나 연결이 있는 컴팩트 무선 모듈  

외부 안테나 연결이 있는 컴팩트 WLAN 1010 무선 모듈

산업용 WLAN 1010 및 WLAN 2010 WLAN 무선 모듈은 매우 컴팩트합니다. 안테나를 선택하고 배치하는 데 높은 수준의 유연성이 필요한 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 여기에는 컴팩트 기계 시스템, 창고 셔틀, 모바일 로봇 등이 포함됩니다.

이러한 WLAN 모듈은 1000 및 2000 시리즈 WLAN 모듈과 동일한 속성 및 기능을 특징으로 합니다. 높은 안정성, 견고한 산업용 장치 설계, 안정적인 MIMO 무선 기술, 고속 로밍 등이 여기에 해당합니다. 새로운 REST API를 통해 컨트롤러 또는 PC를 사용하여 모듈을 구성 및 제어할 수 있습니다.

WLAN EPA – 빠르고 쉽게 WLAN 가능한 장치 구현

필드에서 사용하기 위한 Ethernet 포트 어댑터  

필드에서 사용하기 위한 Ethernet 포트 어댑터

이 Ethernet 포트는 Ethernet 연결이 있는 산업용 자동화 장치에서 WLAN 기능을 빠르게 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 이 IP65 턴키 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다.

  • 통합 안테나가 있는 컴팩트한 IP65 모듈
  • Ethernet 및 전원용 M12 연결
  • 필드에서의 손쉬운 설치
  • 모드 버튼을 사용한 손쉬운 구성
  • 최대 데이터 처리량: 20 Mbps

WLAN 액세서리 및 안테나

피닉스컨택트의 WLAN 제품에 적합한 안테나  

피닉스컨택트의 WLAN 제품에 적합한 안테나

우수한 신호 수신은 안정적인 고속 무선 통신에서 결정적인 요인입니다. 따라서 각 애플리케이션에 적합한 고품질 안테나를 설치하는 것이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션에 이상적인 안테나 액세서리를 제공합니다.

  • 모든 방향으로 대규모 영역 무선 필드를 지원하는 전방향 안테나
  • 장거리의 단방향 무선 필드를 위한 지향성 안테나
  • 트랙 유도형 애플리케이션(예: 전기 모노레일 시스템)을 위한 누설 케이블 안테나

WLAN 제품 비교

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
마운팅

컨트롤 캐비닛 안쪽,
컨트롤 박스 안쪽

컨트롤 캐비닛, 기계 등의 위쪽

컨트롤 캐비닛, 기계, 패널 위쪽

WLAN 표준

IEEE 802.11 a/b/g/n.

IEEE 802.11 a/b/g/n.

IEEE 802.11 a/b/g.

주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름)

2.4 GHz, 채널 1-13*

5 GHz: 채널 36-165*

2.4 GHz, 채널 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, 채널 1-11

5 GHz 클라이언트:
채널 36-140

5 GHz 액세스 지점:
채널 36-48

최대 데이터 속도(총계)

300 Mbps

300 Mbps

54 Mbps

최대 데이터 처리량(순계)

<90 Mbps

>60 Mbps

<20 Mbps

작동 모드

액세스 지점, 클라이언트, 리피터

액세스 지점, 클라이언트,

2개의 가상 액세스 지점

클라이언트

(마이크로 액세스 지점)

최대 전송 전력

18 dBm

20 dBm(안테나 포함)

18 dBm(안테나 포함)

안테나 수

1 - 2(외부)

2(내부)

1(내부)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


산업용 무선 LAN

무선 LAN 네트워크를 손쉽고 안전하게 구성하십시오.


머신 빌딩용 WLAN 솔루션

WLAN 1100을 사용하여 안정적인 무선 수신을 빠르게 구현하십시오.


WLAN 1100

액세스 지점과 안테나가 하나의 장치에 통합.