Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
숄더 백, 최대 261 mm 폭의 FAME 커넥터용, 길이: 220 mm, 폭: 290 mm, 높이: 115 mm, 색상: 검정
테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 색상: 회색
단락 회로 커넥터, 간격: 8.2 mm, 폭: 31.1 mm, 핀 수: 4, 색상: 빨간색
분리 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 빨간색
패널 피드스루 단자대, 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 32, 핀 수: 16, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 87.4 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
패널 피드스루 단자대, 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 40, 핀 수: 20, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 108 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
패널 피드스루 단자대, 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 54, 핀 수: 27, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 144.1 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
패널 피드스루 단자대, 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 44, 핀 수: 24, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 128.6 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
패널 피드스루 단자대, 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 15.3 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
패널 피드스루 단자대, 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 18, 핀 수: 9, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 51.4 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅
합계 : 0.0