시스템이 있는 단자대

시스템이 있는 단자대

피닉스컨택트 단자대를 사용하면 단자 스트립 설계에서 높은 수준의 유연성을 확보할 수 있습니다. 다양한 연결 기술 중에서 선택하고 이중 기능 샤프트에 브리지를 설치하여 단자대를 결합하십시오. 단자대 시스템은 표준화된 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리를 특징으로 합니다.

이점

  • 완벽한 유연성: 다른 연결 기술을 사용하는 단자대의 자유로운 결합 가능
  • 이중 기능 샤프트를 통한 브리징 및 테스트 옵션
  • 전선 또는 브리지를 제거할 필요가 없는 통합 테스트 지점이 있는 추가 테스트 옵션
  • 동일한 형태의 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 인한 비용 절감
  • 광범위한 디지털 데이터

신제품

DIN 레일에 장착된 Push-X 기술이 적용된 플러그-인 단자대
DIN 레일에 스냅되는 Push-X 기술이 적용된 분리 및 나이프 분리 단자대와 변압기 단자대
LPS 서비스 커넥터 제품군
LPO 픽-오프 플러그 제품군

Push-X가 적용된 플러그-인 단자대

COMBI 및 Push-X를 사용한 간편한 연결

COMBI 플러그-인 존과 Push-X 연결이 있는 플러그-인 단자대가 배선 혁명을 일으켰습니다. Push-X 연결로 컨트롤 캐비닛에서 손쉽게 배선하고 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 효율성을 높이십시오.

주요 기능

  • 연결 기술 1: Push-X 연결
  • 연결 기술 2: COMBI 플러그-인 존
  • 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG...12 AWG(IEC에 따라 계산됨)
  • 전류: 24 A
  • 전압: 800 V

이점

  • 공구가 필요 없고 손쉬운 직접 연결 기술을 통해 모든 전선 유형의 매우 편리한 조작
  • 페룰이 없는 연선의 매우 빠른 연결
  • 단자점에서 시각 및 촉각 피드백을 통한 직관적 연결
  • 단자점의 잠금 장치로 빠른 전선 분리
  • 최대 15 포지션의 구성 가능한 표준 COMBI 커넥터를 통한 완벽한 유연성

Push-X 기술이 적용된 기능 단자

신호 연결을 빠르고 안전하게 분리하십시오.

Push-X 기능 단자를 사용하면 공구를 사용하지 않고 연선을 배선할 수도 있습니다. 또한 통합 분리 영역을 통해 신호 연결을 쉽게 분리할 수 있습니다. TG 기본 분리 단자대는 기능 플러그의 안전한 통합 옵션도 제공합니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 테스트 분리 단자대: 6 mm²
  • 정격 전류: 30 A
  • 정격 전압: 500 V
  • 분리 및 나이프 분리 단자대: 2.5 mm²
  • 정격 전류: 24 A
  • 정격 전압: 500 V

이점

  • 공구가 필요 없는 새로운 Push-X 기술을 사용한 매우 편리한 작동
  • 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선을 빠르게 설치
  • 테스트 분리 단자대를 위한 "MBB(Make-Before-Break)" 자동 유도 변류기 단락 회로
  • 손쉬운 신호 연결 분리 및 다양한 기능 플러그 통합
  • CLIPLINE Complete 시스템의 일관된 액세서리를 사용한 상당한 비용 절감

LPS 서비스 커넥터

쉽고 빠른 테스트용

LPS 서비스 커넥터는 다양한 테스트 애플리케이션에 적합합니다. 커넥터에는 신속한 배선 및 재배선을 가능하게 하는 레버 푸쉬-인 기술이 적용되어 있습니다. 접점 스프링의 은도금 표면은 영구적이고 일관된 품질을 보장합니다.

주요 기능

  • 레버 푸쉬-인 기술(LP)
  • 전류 전달 부품의 은도금 표면
  • 정격 전류: 24 A
  • 정격 전압: 800 V
  • 모듈형 버전

이점

  • 최대한의 작동 편의성 – 레버 기술을 통해 빠르고 쉬운 배선 가능
  • 높은 수준의 유연성 – 페룰이 있거나 없는 다양한 전선 타입 연결
  • 빠른 설치 - 단자대의 기능 샤프트에 간단하게 통합

LPO 픽-오프 플러그

추가 부하 픽-오프의 신속한 통합

레버 푸쉬-인 기술이 적용된 LPO 픽-오프 플러그를 사용하면 단자대의 기능 샤프트를 통해 추가 부하 픽-오프를 간단하게 통합할 수 있습니다. 이는 특히 컨트롤 캐비닛에서 설계 변경이 필요한 경우 LPO 플러그를 통해 상당한 이점을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.

주요 기능

  • 레버 푸쉬-인 기술(LP)
  • 높은 유지력을 제공하는 특수 스프링 설계
  • 정격 전류: 24 A
  • 정격 전압: 800 V
  • 모듈형 버전

이점

  • 최대한의 작동 편의성 – 레버 기술을 통해 빠르고 쉬운 배선 가능
  • 높은 수준의 유연성 – 페룰이 있거나 없는 다양한 전선 타입 연결
  • 빠른 설치 - 단자대의 기능 샤프트에 간단하게 통합
  • 안전한 연결 – 픽-오프 플러그 설계를 통해 내구성이 뛰어나고 견고한 연결이 가능

PROJECT complete 구성 소프트웨어 CLIPLINE complete

이 시스템은 이중 기능 샤프트를 사용하여 서로 다른 단자대를 자유롭고 유연하게 결합할 수 있는 기회를 제공합니다.
이 시스템은 동일한 형태의 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리를 갖고 있습니다. 따라서 개별 부품의 감소로 인해 물류 및 보관 비용을 줄일 수 있습니다.
무료 PROJECT complete 구성 소프트웨어를 사용하여 단자 스트립을 빠르고 효과적으로 만드십시오.

다양한 단자대 및 연결 기술이 적용된 단자 스크립

CLIPLINE complete 단자대 시스템

표준에 따른 요구 사항 이상을 충족하는 단자대

피닉스컨택트의 단자대는 완벽한 테스트를 거쳤으며 다양한 국내 및 국제 승인을 받았습니다. 단자대는 환경 영향에 매우 강하며 높은 수준의 장기 안정성과 신뢰성을 제공합니다. 단자대는 소재 특성과 전기적 및 기계적 특성으로 인해 다양한 산업 분야의 표준에서 요구하는 것 이상을 충족합니다. 이러한 품질이 일관되게 유지되도록 하기 위해 전체 제조 프로세스에서 단자대를 테스트합니다.

시스템에 포함된 연결 기술 CLIPLINE complete

투명한 클램핑 공간이 있는 XT 2,5 단자대
푸쉬-X 기술이 적용된 단자대
전선 및 브리지가 삽입되어 있는 푸쉬-인 단자대
측면 푸쉬-인 연결방식 PTV 단자대
전선 및 브리지가 있는 스프링 케이지 단자대
투명한 클램핑 공간이 있는 XT 2,5 단자대

Push-X 기술이 적용된 XT 단자대를 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 손쉽게 연결할 수 있습니다. 작은 연선도 사전 인장된 접점 챔버를 사용하여 빠르고 손쉽게 클램핑할 수 있습니다. 챔버 끝에 전선을 삽입하기만 하면 됩니다. 챔버 끝에 있는 잠금 메커니즘을 아래로 누르면 접점 스프링이 해제되어 빠르게 닫힙니다. XT 단자대는 초기에 2.5mm²의 정격 크기로 제공됩니다.

비디오로 이동하기
푸쉬-X 기술이 적용된 단자대

공구가 필요 없는 혁신적인 전선 연결: Push-X를 사용하면 사전 인장된 접점 스프링을 통해 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 직접 배선할 수 있습니다. 전선을 클램핑 챔버의 끝까지 손쉽게 삽입하십시오. 끝 위치에서 전선이 접점 스프링의 잠금 메커니즘을 아래로 내리자마자 슬라이더가 해제되고 접점 스프링이 자동으로 스냅됩니다. 이 과정에서 전선이 직접 클램프됩니다. 잘 알려진 푸쉬-인 기술과 마찬가지로 주황색 푸쉬 버튼을 통해 전선을 해제합니다. 이와 동시에 다음 배선 프로세스를 위해 접점 스프링이 미리 로드됩니다.

비디오로 이동
전선 및 브리지가 삽입되어 있는 푸쉬-인 단자대

푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 0.25 mm² 크기의 전선을 공구 없이 직접 손쉽게 연결할 수 있습니다. 특수 단자대 접점 스프링을 사용하면 삽입에 필요한 힘을 최대 50%까지 낮출 수 있습니다. 다른 특징으로는 높은 접점 품질과 높은 전선 인발력이 있습니다. 푸쉬-인 기술은 최대 185 mm² 크기의 전선에 사용할 수 있습니다.

비디오로 이동하기
측면 푸쉬-인 연결방식 PTV 단자대

피닉스컨택트의 PTV 단자대에는 측면 푸쉬-인 연결이 있습니다. 이 연결은 스크류 연결의 측면 전선 라우팅과 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결의 직접 연결 기술을 결합합니다. 따라서 단자대에 두 연결 기술의 이점이 결합되어 있습니다. 이를 통해 곡률 반경 없는 명확하고 빠른 배선이 보장됩니다.

비디오로 이동하기
전선 및 브리지가 있는 스프링 케이지 단자대

스프링 케이지 연결방식 단자대는 진동에 민감한 애플리케이션에 특히 적합합니다. 일정한 스프링 장력은 단자대가 작업자와 관계없이 높은 접점 신뢰성을 제공한다는 것을 의미합니다. 스프링 케이지 단자대의 단자점은 스크류 드라이버를 사용하여 손쉽게 열 수 있습니다. 최대 35 mm² 크기의 단자대까지 제공됩니다.

비디오로 이동하기
전선 및 브리지가 있는 스크류 단자대
커넥터가 있는 COMBI 연결
전선이 있는 QUICKON IDC 연결
전선 및 브리지가 있는 볼트 연결
전선 및 브리지가 있는 스크류 단자대

스크류 연결 기술이 적용된 단자대는 80년 이상 전세계적으로 알려져 왔으며 계속 사용되고 있습니다. 스크류 연결은 최대 접촉력을 제공하며 Reakdyn 원리로 인해 유지 관리가 필요 없습니다. 이 단자대는 단 하나의 단자점에서 멀티 전선 연결을 허용합니다. 케이블 사이즈가 최대 240 mm²인 구리 전선을 사전 처리 없이 연결하십시오.

비디오로 이동
커넥터가 있는 COMBI 연결

COMBI 연결방식 단자대는 보편적이면서도 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
정격 전류는 핀타입 접점을 통해 단자대로 라우팅됩니다. 커넥터의 접점 시스템과 함께 이 연결 버전은 극한의 진동을 견딜 수 있습니다. COMBI 단자대 연결은 자동화, 반자동 또는 수동 배선 작업에 적합합니다.

비디오로 이동하기
전선이 있는 QUICKON IDC 연결

빠른 연결 기술이 적용된 단자대는 스크류 드라이버를 사용하여 공간 절약형 회전 레버로 작동할 수 있는 특허 받은 IDC 접점을 특징으로 합니다.
사전 어떠한 처리도 되지 않은 절연 전선을 한 번의 작업단계로 연결합니다.
결과적으로 최대 60%의 시간이 절약됩니다. 최대 4 mm²의 사용 가능한 케이블 사이즈로 인해 이 단자대는 컨트롤 캐비닛의 제어 전류 배선에 적합합니다.

비디오로 이동
전선 및 브리지가 있는 볼트 연결

볼트 연결방식 단자대는 링 및 포크 타입 케이블 러그를 연결하는 데 적합합니다. 이 연결은 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면으로 인한 매우 높은 전선 인발력을 허용합니다. 볼트 연결방식 단자대는 단 하나의 단자점에서 멀티 전선 연결을 허용합니다. 추가 이점으로는 힌지 커버의 캡티브 캡 너트가 있습니다.

비디오로 이동
다양한 단자대용 액세서리

단자대용 액세서리

단자대용 표준 액세서리

CLIPLINE Complete 단자대 시스템의 표준 액세서리에는 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 제품군에는 표준 브리징, 테스트 및 마킹 액세서리 외에도 픽-오프 플러그, 기능 플러그, 서비스 플러그와 같은 특수한 액세서리도 포함되어 있습니다. 단자대-간 액세서리는 다음 링크 아래 또는 해당 단자대 페이지에서 직접 확인할 수 있습니다. 또한 각 단자대에는 엔드 커버와 같은 특정 액세서리도 있습니다. 이러한 액세서리는 해당 터미널 블록 페이지에서만 찾을 수 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

단자대에 대한 제품 브로셔

단자대에 대한 제품 브로셔

단자대 브로셔

피닉스컨택트의 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대 및 마샬링 패널에 대한 다양한 브로셔를 확인할 수 있습니다. 제품 브로셔 외에도 CLIPLINE complete 단자대 시스템 및 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.