Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
데이터 메모리
4 TB, 3.5" HDD, BL RACKMOUNT 2U 및 BL RACKMOUNT 4U 산업용 PC용(트레이는 포함되지 않음)
HTP10 1000 모바일 패널용 Ethernet 연결 케이블, 길이: 5 m
15" 터치스크린용 보호 시트. 10팩
아날로그 저항막 방식 HMI용 터치 팬, 은 코팅. 접착식 펜 홀더가 함께 제공됩니다.
CompactFlash® 카드, 플러그인 방식 가능, 32 GB
32 GB, Basicline PPC 1000용 2.5 인치 SATA SSD(Solid State Drive) 키트. 트레이 포함
원격 네트워크 포털 소프트웨어. 동시에 연결된 최대 16대의 원격 클라이언트 PC에서 원격 제어/보기가 가능합니다.
32 GB, 2.5" SATA SSD 키트, 트레이 있음, Designline 산업용 PC용
240 GB, 2.5 인치 SATA SSD 키트, 트레이 있음, VL2... 산업용 PPC 및 BPC 제품용
Intel® Core™ i5-7442EQ 프로세서 및 멀티 터치 용량성 풀 HD 디스플레이가 장착된 IP65 산업용 PC. VESA, 폴 또는 암 마운트용으로 설계됨.
합계 : 0.0