LEDアプリケーションに最適な接続テクノロジ - 小型、白色、高速

LEDアプリケーションに最適な接続テクノロジ

小型、白色、高速 – 単線および撚線の革新的なLEDプリント基板ソリューション。

新しい照明コンセプトには革新的なソリューションが必要です。PTSMおよびPTFシリーズで単線および撚線LED用プリント基板をすばやく簡単に接続できます。

特長

  • 高速、白色プラスチック製、コンパクトな設計で、LEDアプリケーション専用に開発
  • 撚線および単線LEDプリント基板向け汎用接続ソリューション
  • 簡単で工具を使わずに接続し時間を短縮
  • プリアッセンブリPTFシリーズの電源ですばやく開始

撚線を使用したLED用プリント基板の接続テクノロジ - PTF

PTFシリーズ  

PTFシリーズ

バットコネクタ

  • プラグあたり最大10 A/25 V
  • プリント基板にぴったりの接続
  • 8 mmのプリント基板用
  • 貫通接続

電源

  • プラグあたり最大10 A/25 V
  • 2~4極、プリアッセンブリケーブル付き
  • ロッキングメカニズムを組込み

単線を使用したLED用プリント基板の接続テクノロジ - PTSM

PTSMシリーズ  

PTSMシリーズ

プリント基板用端子台

  • 6 A/最大320 V
  • 頑丈なアンカーメタル
  • クイックプッシュイン接続
  • 自動THR(スルーホールリフロー)はんだ付け工程に最適
  • 高さ5 mm

コネクタ

  • 6 A/最大320 V
  • クイックプッシュイン接続
  • 逆接続仕様
  • 対応するベースストリップは自動THR(スルーホールリフロー)はんだ付け工程に最適
  • 高さ5 mm

詳細情報

LEDアプリケーション向け接続テクノロジの詳細については下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階