大電流用デバイス接続 - 便利で高性能

大電流用デバイス接続

便利で高性能:大電流をすばやく、簡単、安全に接続します。

大電流と高電圧をすばやく・安全・簡単に接続します。フエニックス・コンタクトの新しいプリント基板とパネル貫通型端子台でハウジングパネルからプリント基板に高電力を送ることができます。

特長

  • プッシュインおよびプッシュロック接続テクノロジですばやく便利な電線接続
  • SMT製造工程への組込みでコスト削減
  • 何度でも開閉できるスプリングコンタクトで再利用可能
  • 最大76 Aの電流容量で高性能に接続
  • ハウジングのパネルとプリント基板をしっかり接続

プッシュイン接続式パネル貫通型端子台PWO 16

パネル貫通型端子台PWO 16  

パネル貫通型端子台PWO 16

  • 76 A/1000 V
  • 接続電線断面積1.5~16 mm²
  • モールドコンパウンドのシール

 

プッシュロックスプリング接続式パネル貫通型端子台PLW 16

パネル貫通型端子台PLW 16  

パネル貫通型端子台PLW 16

  • 41 A/1000 V
  • 接続電線断面積1.5~16 mm²
  • 工具を使用せずに電線接続
  • オプションのシールでシーリング

簡単にシール

オプションのシールでシーリング  

オプションのシールでシーリング

PLW 16専用のシーリングオプションを使い、端子台に不正にアクセスできないようにシールできます。

絶縁部のないプリント基板用端子台PTSPL 6

プリント基板用端子台PTSPL  

プリント基板用端子台PTSPL

  • 41 A/1000 V
  • 接続電線断面積2.5~6 mm²
  • 多線式スプリングコンタクト
  • SMTおよびTHR取付けに最適

 

簡単にケーブル接続

SUNCLIXスプリング接続  

SUNCLIXスプリング接続

ユニークなSUNCLIXスプリング接続ですばやく安全に電線を接続できます。被覆を剥いた電線を挿入してスプリングを閉じるだけです。

プッシュイン接続式プリント基板用端子台SPT 16

プリント基板用端子台SPT 16  

プリント基板用端子台SPT 16

  • 76 A/1000 V
  • 接続電線断面積0.75~16 mm²
  • 単線および撚線を工具を使用せずにすばやく接続

 

詳細情報

大電流対応デバイス接続の詳細は下のボタンをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階