アプリケーションとソリューション

従来型の発電向けのアプリケーションとソリューション

効率的な発電所管理

冗長なモジュール型ソリューション

発電所は厳しい環境条件でも信頼性の高い性能を発揮するソリューションを必要としています。当社のソリューションは発電所の要件を満たすように特に設計されています。接続ソリューションとコーディングソリューションにより、発電所におけるより効率的なプロセスを保証します。通信ソリューションにより、IEC 61850またはProfibus要件に準拠する安全なデータ伝送を保証します。

当社のアプリケーション例は、お客様の個別要件に沿って実装できる、バラエティ豊かなソリューションを示しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階