ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電源とUPS SFB (Selective Fuse Breaking)Technology、ABC (Auto Current Balancing)Technology、IQ Technologyなどの革新的なテクノロジにより、当社の電源ソリューションは優れたシステム可用性を確保します。

DINレールに取り付けられたQUINT POWER電源とUPS

幅広い知識でさまざまなアプリケーションと業界に電源ソリューションを提供:当社の電源で機械とシステムに確実に給電し、当社の無停電電源装置で電源障害から負荷を保護します。また、冗長化モジュールを使用して、冗長化された電源の可用性を最大化することもできます。 当社の電源ソリューションのテクノロジと技術的機能の詳細をご説明します。