高周波システム用サージ保護

常時受信

常時受信

アンテナには実際に雷電流が通ります。低減衰の強力なサージ保護を使用します。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

絞込み検索 高周波システム用サージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの強力な同軸アレスタCOAXTRABで安全第一を実現します。適切な低容量保護回路を選択し、低減衰と高帯域を達成します。インピーダンスは正しく対応しており、サージ保護で有効信号がひずむことはありません。

特長

  • 強力なコンポーネントでサージ大電流を放電
  • 高い伝送周波数でも有効信号にひずみなし
  • 広範な製品ポートフォリオであらゆるアプリケーションと信号を保護
  • すべてのアプリケーションに対応する設計や接続方式で多様性のある使い方が可能

通信を保護

フエニックス・コンタクトのCOAXTRAB:高周波システム用サージ保護  

COAXTRABはサージ電圧によるダメージから高周波システムを保護します。

アンテナとアンテナケーブルは空中放電に直接さらされています。ただし高いEMC(電磁適合性)があります。

とはいえ、サージ電圧カプリングのリスクが完全に除去されているわけではありません。

さらに、無線伝送のインフラストラクチャも保護する必要があります。このために、通常ガス入りサージアレスタやLAMBDA/4テクノロジを備えたアレスタが使用されています。

フエニックス・コンタクトのCOAXTRABシリーズを活用:トランキングからWi-Fi伝送まで、サージ保護機器のすべての標準伝送システムは同軸設計です。

家庭でも完全な保護

フエニックス・コンタクトのビルディング用サージ保護  

ビルディングインストレーション用サージ保護

家庭の高価なTVや無線機器をサージ電圧によるダメージから保護します。

フエニックス・コンタクトのサージ保護機器で次の伝送システムから受信を保護します。

  • 衛星アンテナ
  • ケーブルネットワーク
  • DVB-T

家電製品を可能な限り保護したい場合、フエニックス・コンタクトのアレスタの組合せで電源ユニットと受信機器を保護できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

高周波システム用サージ保護

サービス


高周波システム用サージ保護

高周波システム用サージ保護の学習モジュールです。