ロック可能な手動作動によるリレーモジュール

ロック可能な手動作動によるリレーモジュール

インテリジェントな取扱い

手動作動でメンテナンスと起動が簡素化されます。

戻る リレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 ロック可能な手動作動によるリレーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

PLC-INTERFACEリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器間の高性能インターフェースです。新しい機械式リレーによる手動作動の利点 このリレーモジュールはメンテナンスと試運転に非常に最適です。

特長

  • 6.2 mmと14 mmの薄型設計で省スペース
  • プラグインブリッジで電源分岐に工数低減
  • V8アダプタでシステム配線に効率的な接続
  • ロック可能な手動作動
  • Push-in式で簡単な接続

デジタル入出力信号の簡単なシミュレーション

ロック可能な手動作動の詳細  

ロック可能な手動作動の詳細

ロック可能な手動作動によるリレーモジュールは、特に起動や保守の技術員、また作業員にとっての大きな実用上のメリットとなります。バイナリ入力および出力信号は、制御プログラムおよびシステム/機械の通電状態とは無関係に、手動作動で簡単にシミュレートすることができます。システムおよび機械の個々の機能は、段階的に試験することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード