概要に戻る

PROFIBUS PAシステム

フィールド分電ボックス  

フィールド分電ボックス

PROFIBUS PAアプリケーションのモジュラーフィールドバス部品でプロセスコントローラからフィールドデバイスに通信できます。特に拡張性のあるアプローチで効率的なカスタム設置が可能です。プリアッセンブリフィールドジャンクションボックスのデバイスカプラはデバイス同士を接続してセグメントを保護します。サージ保護と適切な接続ケーブルの他にも広範な製品ラインアップが用意されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階