概要に戻る

簡単なネットワーク起動と機器のモニタリング:FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

FL Network Managerのソフトウェアを使用して、すばやく簡単にネットワークを起動してください。このソフトウェアは次のステップをサポートします:

  • 既存ネットワークのスキャン
  • IP割当ておよび機器のコンフィグレーション
  • マルチデバイスのコンフィグレーション
  • コンフィグレーションファイルの取扱い
  • ファームウェアアップデート
  • SNMPのスクリプト作成

ネットワークスキャン – 既存の機器を簡単に検出

FL Network Managerでのネットワークスキャン用ソフトウェアインターフェース  

FL Network Managerでの設定可能なスキャンオプション

既存ネットワークでは、Network Managerを使用してさまざまな機構で機器を読み取ることができます。IP領域を検索する通常の方法の他に、DCPまたはSNMPブロードキャストなど他の機構も使用できます。

検出された機器は表のビューで明確に表示され、ワンクリックでプロジェクトに含めることができます。

IP割当ておよび機器のコンフィグレーション

FL Network ManagerでのIPアドレス変更用ソフトウェアインターフェース  

FL Network Manager内でのIPアドレスの変更

幅広いIP割当て機構(BootP、DHCP、DCP)のサポートにより、産業用イーサネット機器やPROFINETおよびEtherNet/IP™部品用のマウスを数回クリックするだけで、IPアドレスの割当てを実装できます。IPアドレスの割当ては、機器のMACアドレスを使用して計画することも可能です。

プロジェクトに組込んだネットワーク部品を詳細に設定できます。さらに、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、機器名などの通常パラメータは、表の概要内で簡単に変更できます。

コンフィグレーションファイルの取扱いが簡単

FL Network Managerでの機器のコンフィグレーション用ソフトウェアインターフェース  

FL Network Managerを使用して機器のコンフィグレーションをアップロード

すばやく機器を交換またはバックアップするために、マウスを数回クリックするだけで複数の機器からコンフィグレーションファイルを同時にダウンロードすることができます。ファイルはIPアドレスおよびタイムスタンプと共に保存されているため、割当てや改訂管理をすばやく簡単に行うことができます。

また、マウスを数回クリックするだけでコンフィグレーションファイルを機器にダウンロードできます。

  1. 該当機器を選択します
  2. 「コンフィグレーションファイルを機器にダウンロード」の機能を選択します
  3. ディレクトリから各機器のファイルを選択し、ワンクリックのみで全てを開始します

マルチファームウェアアップデート

マルチデバイスファームウェアアップデート用のソフトウェアインターフェース  

FL Network Managerを使用してファームウェアアップデート用のファイルを選択

Network Managerを使用して、ワンクリックですべての機器を同時にアップデートできます。ソフトウェアはすべての必要な機能を備えているため、追加の工具は不要です。

  1. 機器を選択します
  2. ファームウェアファイルを選択します
  3. すべての機器のアップデートを同時に開始します

FL Network Managerと同時にマルチデバイスを設定します。

マルチデバイスのコンフィグレーションを使用したソフトウェアインターフェース  

マルチデバイスのコンフィグレーション

Network Managerは、マルチデバイスのコンフィグレーションを提供しています。これにより、冗長化機構を有効にするなど、異なる機器で同じパラメータを調節することができます。マウスを数回クリックするだけで、ご使用のネットワークにおける任意の数の機器上の機能を簡単に有効にすることができます。

すべてのSNMP対応機器のコンフィグレーションと診断

SNMPのスクリプト作成によるソフトウェアインターフェース  

SNMPのスクリプト作成

SNMPのスクリプト作成により、機器一式のパラメーター化を行うことができます。これらのスクリプトは保存可能で、追加の機器に再度使用することができます。これにより、すべてのSNMP対応機器においてパラメータを設定し、診断を行うことができるようになります。スイッチ、WLANアクセスポイント、およびイーサネット拡張器のようなネットワークインフラ製品の他に、それらを使用してフエニックス・コンタクトのI/Oステーションおよびイーサネット対応の電源を設定することも可能です。単純な構文とテンプレートがあるため、これはもうITエキスパートだけのオプションではありません。

組込み型リング診断によるトポロジ表示

FL Network ManagerのRSTPトポロジ  

FL Network ManagerのRSTPトポロジ

イーサネットネットワークの検出や表示用に、FL Network Managerはリング診断を備えたトポロジ表示をサポートしています。トポロジは、ネットワークインフラコンポーネント、末端機器、VPN接続、NATアーキテクチャを検出し、さまざまなビューで表示します。さらに、RSTP、MRP、DLR、および拡張リング冗長化プロトコル用診断パラメーターを含む詳細ビューがあります。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階