LED表示モジュール

LED表示モジュール

すばやくエラー検出

EMGディスプレイモジュールで簡単にトラブルシューティングでき、制御プロセスのモニタリングに役立ちます。

戻る 信号伝達と表示

カテゴリ

絞込み検索 LED表示モジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

LEDなどの表示エレメントを使えば感電保護と防塵性のある制御盤ハウジングのシステムにEMG表示モジュールをプロフェッショナルな方法で組み込むことができます。

特長

  • 制御盤にIP20保護の電子部品ハウジングを簡単設置可能
  • ベースラッチでDINレールにすばやく取付け可能
  • 実用的な接続テクノロジでユーザーフレンドリーな配線
  • 個別マーキングしたインジケータですばやく診断

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階