設置・取付け器具

省スペース、時間短縮

省スペース、時間短縮

簡単:最小限の手間と限られたスペースでスイッチギアの安全な接続とコンポーネントを実現。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 設置・取付け器具

このカテゴリの製品をすべて表示する

制御盤を効率的に作成します。フエニックス・コンタクトの設置・取付け具で安全な接続とEMC対応の配線を実現し、いつも全体が把握できるようにします。

特長

  • DINレールと終端止めでしっかり固定
  • シールド接続クランプでEMCに準拠した配線
  • ケーブルダクトで制御盤内を整理
  • 総合的な製品シリーズをワンストップで提供

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階