ユニバーサル産業用リレーシステム

ユニバーサル産業用リレーシステム

操作が簡単

RIFLINE completeであらゆる標準リレーアプリケーションを実現できます。

戻る 機械式リレー・ソリッドステートリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 ユニバーサル産業用リレーシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

信号用リレーやタイマリレー、さらに小型コンタクタの代替品になるパワーリレーまで、さまざまなアプリケーションで信号の絶縁、増倍、増幅が必要になることがあります。このリレーシステムは汎用プラグイン仕様で、すばやく簡単にエラーフリーで操作できます。

特長

  • 最新の配線と電源分岐コンセプトで簡単に操作
  • プラグイン特殊機能モジュールで、簡単にタイマリレーに拡張可能
  • 広範な製品シリーズであらゆる標準リレーアプリケーションに対応
  • 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるシステム
  • モジュール本体またはモジュールシステムとして提供
  • ユニバーサル産業用リレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です。

操作が簡単

リレーシステムを簡単に取扱い

簡単に配線(左)、簡単に分電(中)、簡単に拡張(右)

次の特長があります。

  • 簡単に配線
    Push-in式です。これは工具を使わずにすばやく配線できることを意味しています。
  • 簡単に電源分岐
    CLIPLINE completeモジュール端子台シリーズのアクセサリのプラグインブリッジを使用します。
  • 簡単に拡張
    プラグイン式の多機能タイマモジュールです。0.5秒~100分で3段階の時間指定ができます。

しくみ

RIFLINE complete産業用リレーシステムについて解説しています。

簡単にリレーモジュールを配線して機能を拡張する方法をご覧ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階