非常にコンパクトなリレーモジュール

非常にコンパクトなリレーモジュール

薄型で強力

リレーシリーズは汎用性があり最大限のアプリケーションを幅広く実現します。

戻る 機械式リレー・ソリッドステートリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 非常にコンパクトなリレーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

PLC-INTERFACEリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器間の高性能インターフェースです。PLC-INTERFACEには、非常にコンパクトで幅広いラインアップのプラグインリレーおよびソリッドステートリレーがあります。また、さまざまなアクセサリとシステム配線もあります。

特長

  • 簡単な接続方式を選択(ねじ式、Push-in式)。
  • プラグインブリッジで電源分岐に工数削減
  • 幅わずか6.2 mmのプラグインリレーとソリッドステートリレー
  • PLCリレーシステムとシステム配線でコントローラとリレーをすばやくプラグイン接続
  • 非常にコンパクトなリレーモジュールはCOMPLETE lineシステムの一部です。

低価格の汎用インターフェース

フエニックス・コンタクトの機械式リレーモジュール  

コントローラとアクチュエータ/センサのリンク

機械式リレーはコントローラとアクチュエータ/センサを接続します。このリレーは低価格の汎用インターフェースとして使用します。

ACおよびDCスイッチング電圧のどちらでも同じメカニカルリレーモジュールが使用できます。

主に次のアプリケーションで使用します。

  • 電気的絶縁
  • 不安定な電圧の調整
  • 電力増幅
  • 複数のコンタクトを接続しているリレーモジュールでは信号増加(例:信号確認用)

リレーモジュールは非常に広範囲の電圧および電流で使用します。このためモジュールは短時間の過負荷に耐えることができます。

高品質のインターフェース

フエニックス・コンタクトのソリッドステートリレー  

産業アプリケーション用ソリッドステートリレー

産業アプリケーションでは、ソリッドステートリレーは信号が数mAから10 Aの範囲で切り替わるのを摩耗フリーでサポートします。ソリッドステートリレーはコントローラとアクチュエータ/センサの間の高品質で頑強なインターフェースとして動作します。

ソリッドステートリレーはACまたはDCで負荷を切り替えることができるのでどちらかを指定します。

主に次のアプリケーションで使用します。

  • 電気的絶縁
  • 不安定な電圧の調整
  • 電力増幅

リレーモジュールはすべての標準制御および最大AC 250 V閉路電圧で使用できます。また保護回路が組み込まれているので、過渡的なサージ電圧発生時でも安全に動作します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階