防爆エリア向けリレーモジュール

防爆エリア向けリレーモジュール

安全なスイッチング

リレーモジュールで防爆エリアの信号を安全に断路したり切り換えることもできます。

戻る 機械式リレー・ソリッドステートリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 防爆エリア向けリレーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

産業での防爆エリアはスイッチング部品の信頼性と安全性に最も厳しい要件を課しています。非常にコンパクトなPLC-INTERFACEリレーモジュールの新バージョンはゾーン2(ATEX、Class 1 Division 2)に必要な防爆認証を受けており、このエリアで使用できます。

特長

  • 特別認証で防爆エリアで使用可能
  • さまざまな接続テクノロジで柔軟性がある
  • プラグインブリッジで電源分岐に工数低減
  • 6.2 mmの薄型設計で省スペース
  • V8アダプタでシステム配線に効率的に接続
  • 防爆エリア向けリレーモジュールはCOMPLETE lineシステムの一部です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード