ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ソリッドステートリレーと電気機械式リレー

ソリッドステートリレーと電気機械式リレー

とりわけ、ソリッドステートリレーにより、システムオートメーションで信頼性の高いスイッチング動作が確保されます。幅広いソリッドステートリレーと電気機械式リレーからお選び下さい。プラグインバージョンと完成形モジュールがあります。カップリングリレー、非常にコンパクトなリレーモジュール、防爆エリア用のリレーは、システムの高可用性実現にも役立ちます。

新製品

DINレール上のサーキットブレーカ付きPLC-INTERFACE
DINレール上のインバータモジュールPLC-INTERFACE

リレーモジュール – スイッチングとヒューズ保護

非常にコンパクトなサーキットブレーカ

PLC-INTERFACEは、全体幅わずか6.2 mmでリレーインターフェースとサーキットブレーカを革新的に組み合わせているため、制御盤内のスペースが広がります。定格電流とシャットダウン動作は、機器のDIPスイッチで個別に設定することができます。

主な特長

  • DIPスイッチで設定可能
  • リレーで物理的断路を行う電子ヒューズ(サーキットブレーカ)
  • リレーモジュールPLC-INTERFACEと互換性あり
  • 既存のシステムにおいて簡単に機能拡張が可能
  • 全体幅6.2 mmの省スペース設計

特長

  • 全体幅6.2 mmの中にリレーインターフェースとサーキットブレーカを組み合わせているため、制御盤での設置が省スペース
  • 包括的なアクセサリとブリッジオプション、およびシステム配線ソリューションによって、配線の負担を軽減
  • リレーモジュールPLC-INTERFACEと互換性があるため、既存の設備において簡単にシステムの統合と機能拡張が可能

リレーモジュール – 信号を反転

コンパクトな信号反転(PNP/NPN)

インバータモジュールはPNP信号をNPN信号に、NPN信号をPNP信号に反転するための幅6.2 mmのソリューションです。このカップリングエレメントを使用すると、さまざまな種類の回路をPush-in式およびねじ式接続テクノロジで実装する上で、PLC-INTERFACEリレーシステムのすべてのメリットを活用することができます。

主な特長

  • 接地切替えNPNトランジスタ出力の信号を正の切替えPNP出力に反転させたり、PNPからの信号をNPN切替え出力に反転させたりすることが可能
  • 全体幅:6.2 mm
  • Push-in式接続またはねじ式接続テクノロジ
  • 最大動作温度範囲+60°C
  • 最大伝送周波数:15 kHz
  • ブリッジオプション

特長

  • DINレール向けの(PNPからNPN、NPNからPNPへの)信号反転が簡単
  • コンパクトな全体幅6.2 mmで、制御盤ソリューションが省スペース
  • Push-in式接続テクノロジとねじ式接続テクノロジによるバージョンで柔軟な接続が可能
  • ブリッジおよびマーキングオプション付きのPLC-INTERFACEリレーシステムによりシステム互換性を確保 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE lineシステムの一部です

電子式サーキットブレーカ付きPLC-INTERFACE

PLC-INTERFACEシリーズのソリッドステートリレーと電気機械式リレー

PLC-INTERFACEシリーズのソリッドステートリレーと電気機械式リレー

非常にコンパクトなリレーモジュール―薄型で高性能のスイッチング

汎用のPLC-INTERFACEリレーシリーズには、幅広いプラグイン電気機械式リレーとソリッドステートリレーがあります。
次の特殊バージョンがあります。

  • カップリングセンサまたはアクチュエータ向けのシリーズ
  • 長い制御ケーブル用のフィルタシリーズ
  • 手動介入用のスイッチモジュール
  • 摩耗フリーのスイッチング用ソリッドステートリレー
  • Zone 2アプリケーション用防爆リレー
  • 製品寿命の長いハイブリッドソリッドステートリレー
  • 鉄道アプリケーション向けリレーモジュール
  • 高突入電流向けリレーモジュール
  • DCモータ用逆転負荷リレー

非常にコンパクトなリレーモジュールの特長

  • 特殊なアプリケーション向けの特殊バージョンを含む幅広い製品ラインアップ
  • 汎用アクセサリで設置作業を最適化
  • 幅わずか6.2 mmのプラグイン電気機械式リレーおよびソリッドステートリレー
  • 簡単な接続方式の選択:ねじ式接続、スプリング式接続、Push-in式接続
  • PLC logicによる拡張で、ロジック機能
  • システム配線アダプタにより、コントローラとリレー間をすばやくプラグイン接続
  • 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE lineシステムの一部です
RIFLINE completeシリーズのソリッドステートリレーと電気機械式リレー

RIFLINE completeシリーズのソリッドステートリレーと電気機械式リレー

汎用産業向けリレーシステム―カップリングリレーやタイマリレーから、小型コンタクタの代替品まで

汎用リレーRIFLINE completeであらゆる標準リレーアプリケーションを実現することができます。信号の絶縁、倍増、増幅など、どれをご希望であっても:アプリケーション分野は、カップリングリレーやタイマリレーから、小型コンタクタの代替品まで多岐にわたり対応しています。このリレーシステムは汎用プラグイン仕様で、すばやく簡単にエラーフリーで操作することができます。

産業用リレーシステムの特長

  • 標準リレーアプリケーションに対応する全製品ラインアップ
  • 最新の配線と分電コンセプトで操作が簡単
  • プラグイン機能モジュールで、簡単にタイマリレーに拡張可能
  • 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるシステム
  • モジュール本体またはモジュールシステムとして提供
  • ユニバーサル産業用リレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です
強制ガイド付きカップリングリレー

強制ガイド付きカップリングリレー

強制ガイド付きカップリングリレー

フエニックス・ コンタクトの強制ガイド接点付きカップリングリレーは、シングルチャネル制御の基本機器です。カップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行いコンタクトを増やすことができます。

強制ガイド付きカップリングリレーの特長

  • EN 50205準拠の強制ガイド付接点で最大限の安全性を確保
  • フィードバック機能を使用して2つのシステム間で確実に信号交換
  • 最新の配線と分電コンセプトで操作が簡単
  • 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるシステム
  • 標準アプリケーションに対応する幅広いラインアップ
防爆エリア向けリレーモジュール

防爆エリア向けリレーモジュール

防爆エリア用リレー―安全なスイッチング

リレーモジュールで防爆エリアの信号を安全に断路したり切り換えることもできます。リレーはZone 2の必要な防爆認証を受けています(ATEX、Class 1 Division 2)。

防爆エリア向けリレーモジュールの特長

  • 特別認証により防爆エリアで使用可能
  • さまざまな接続テクノロジで柔軟
  • プラグインブリッジを使用して時間を節約できる電源分岐
  • 6.2 mmの薄型設計で省スペース
  • V8アダプタでシステム配線に効率的に接続
  • 防爆エリア向けリレーモジュールは、COMPLETE lineシステムの一部です
高い安全性が要求されるエリアでの動作とスイッチング用の補助リレー

ベースモジュール付き補助リレー

高い安全性が要求されるエリアでの動作とスイッチング用の補助リレー

補助リレーは、制御監視システムでの使用に最適です。補助回路と制御回路との間の電気的絶縁を確保しています。補助リレーは高スイッチング容量にもかかわらず電力消費は非常に低いです。そのため、例えば変電所での使用に最適です。

アキシャルアーマチュアリレーは、レバーによる中間スイッチングを行わず、すべてのコンタクトを同時に作動させます。プラグイン補助リレーは、対応するベースモジュールに迅速かつ安全に取り付けられます。

補助リレーの特長

  • 高いスイッチング容量で、信頼性が高く堅牢な動作
  • コンパクト設計で省スペース設置
  • 組立済コネクタで簡単に試運転