製品リスト:シングルリレー

フィルタ

9件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

シングルリレー - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、2c接点、入力電圧:12 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続

シングルリレー - REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 2906213

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、2c接点、入力電圧:24 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続

シングルリレー - REL-MR-12DC/21HC/EX - 2908821

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、1c接点、入力電圧:12 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続

シングルリレー - REL-MR-24DC/21HC/EX - 2908822

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、1c接点、入力電圧:24 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続

シングルリレー - REL-MR-110DC/21HC/EX - 2908823

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、1c接点、入力電圧:110 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続

シングルリレー - REL-MR-110DC/21-21/EX - 2908824

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点で密閉されたRT III、2c接点、入力電圧:110 V DC、ATEX/IECEx (Zone 2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して認証されたPLCベースに接続

シングルリレー - REL-IR4/24DC/4X21/EX - 2909738

プラグ式産業用リレー、パワー接点で密閉されたRT III、c接点 x4、メカニカルスイッチの位置表示、極性:非極性、入力電圧:24 V DC、ATEX/IECEx(ゾーン2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して承認されたRIF-2... /EXベースに接続

シングルリレー - REL-IR4/230AC/4X21/EX - 2909742

プラグ式産業用リレー、パワー接点で密閉されたRT III、c接点 x4、メカニカルスイッチの位置表示、極性:非極性、入力電圧:230 V AC、ATEX/IECEx(ゾーン2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して承認されたRIF-2... /EXベースに接続

シングルリレー - REL-IR4/120AC/4X21/EX - 2909744

プラグ式産業用リレー、パワー接点で密閉されたRT III、c接点 x4、メカニカルスイッチの位置表示、極性:非極性、入力電圧:120 V AC、ATEX/IECEx(ゾーン2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して承認されたRIF-2... /EXベースに接続

9 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階