製品リスト:モジュール端子台仕様のリレーモジュール

フィルタ

35件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

リレーモジュール - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171

リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm

リレーモジュール - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154

リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm、反転設計

リレーモジュール - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170

リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 5 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm、反転設計

リレーモジュール - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183

リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 5 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm

リレーモジュール - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050

センサー用リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm

リレーモジュール - DEK-REL- 24/1/AKT - 2964063

アクチュエータ用リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm

リレーモジュール - DEK-REL- 24/1/S - 2964131

リレー端子台、ハンダ付けミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 小~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V、「手動/0/自動」スイッチを内蔵、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm

リレーモジュール - DEK-REL-G24/21 - 2964500

リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアパワーリレー、コンタクト(AgSnO): 中~高負荷、1 c接点、入力電圧DC 24 V、NS 35/7. 5に取付け、端子幅6.2 mm

ソリッドステートリレー端子台 - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207

入力ソリッドステートリレー端子台、入力:DC 24 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、端子台の幅:6.2 mm

ソリッドステートリレー端子台 - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210

入力ソリッドステートリレー端子台、入力:AC 230 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、端子台の幅:6.2 mm

35 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階