製品リスト:PROFIBUS PAのフィールドバス部品

フィルタ

18件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

主要モジュール - FB-ET - 2316048

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA拡張対応の主要モジュール、終端抵抗付き

デバイスカプラ - FB-2SP - 2316051

FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ、Fieldbus終端装置に支線を2本接続する端末接続拡張。

デバイスカプラ - FB-ISO - 2316064

FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ。 単体の終端端末に本質安全FISCO接続を提供。

デバイスカプラ - FB-12SP - 2316310

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を12本接続する端末接続を追加

デバイスカプラ - FB-6SP - 2316307

Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PA対応のデバイスカプラ、フィールドバス終端デバイスに支線を6本接続する端末接続を追加

ケーブルグランド - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

ケーブルグランド、M20、FB... 筐体用

サージ保護プラグ - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB、Foundation Fieldbusのプラグインサージ保護

サージ保護デバイス - S-PT-EX-24DC - 2800034

単線式フローティング信号回路をねじ接続式モジュールでサージ保護、センサーヘッドの保護等級はIP67、接続:M20×1.5。 防爆エリアEx d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaDでの保護タイプに準拠して試験を実施。 フィールドバスシステムでの使用に最適、FISCOコンセプトに準拠、HART準拠。

サージ保護デバイス - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

単線式フローティング信号回路をねじ接続式モジュールでサージ保護、センサーヘッドの保護等級はIP67、接続:1⁄2インチ14 NPT。 防爆エリアEx d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaDでの保護タイプに準拠して試験を実施。 フィールドバスシステムでの使用に最適、FISCOコンセプトに準拠、HART準拠。

18 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階