製品リスト:圧着機

フィルタ

43件

電動圧着工具 - CF 500-230V - 1208348

自動圧着工具、ダイはさまざまな圧着端子に対応

電動圧着工具 - CF 500-120V - 1208351

自動圧着工具、ダイはさまざまな圧着端子に対応

工具/自動装置用アクセサリ - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

CF 1000剥き線圧着機用アクセサリ、0.50 ... 1.5 mm²スリーブ用送り装置ボール

交換用ダイ - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

自動圧着機CF 500用ダイ、マシン型コンタクト用、ピン径2.5および4.0 mm(CK 2.5 ... CK 4.0)0.14 ... 4 mm²

交換用ダイ - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

自動圧着機CF 500用ダイ、マシン型コンタクト用、ピン径4.0 mm(CK 4.0)6 ... 10 mm²

交換用ダイ - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

自動圧着機CF 500用ダイス、棒端子(A... およびAI... )0.08 ... 6 mm²用

交換用ダイ - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

自動圧着機CF 500用ダイ、棒端子(A... およびAI... )10.16および25 mm²用

交換用ダイ - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子スリーブおよび平型コネクタ(C-SCF... およびC-SCM... )用、0.1 ... 1.5 mm²

交換用ダイ - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子スリーブおよび平型コネクタ(C-SCF... およびC-SCM... )用、0.5 ... 6 mm²

交換用ダイ - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

圧着機CF 500のダイ、0.1 ... 4 mm²のタブ端子用

43 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階