製品リスト:コンプリートモジュール

フィルタ

34件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

フォトカプラ - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603260

PLC-INTERFACE、DINレール取付け型ねじ式ベース端子台とプラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力:24 V DC、出力:3 ... 33 V DC/3 A、UL/cUL:防爆エリアClass 1 Div 2での使用に適合

フォトカプラ - PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - 5603262

PLC-INTERFACE、DINレール取付け型ねじ式ベース端子台とプラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:DC 3~33 V/3 A、UL/cUL:防爆エリアClass 1 Div 2での使用に適合

フォトカプラ - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - 5603261

PLC-INTERFACE、DINレール取付け型ねじ式ベース端子台とプラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力:DC 24 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、UL/cUL:防爆エリアClass 1 Div 2での使用に適合

フォトカプラ - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - 5603263

PLC-INTERFACE、DINレール取付け型ねじ式ベース端子台とプラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、UL/cUL:防爆エリアClass 1 Div 2での使用に適合

リレーモジュール - PLC-RSC-12DC/21/EX - 2909522

PLCインターフェース、6.2 mmねじ式DINレール取付け可能ベース端子台と6 Aパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、1 c接点、入力電圧:12 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

リレーモジュール - PLC-RSC-24DC/21/EX - 2909524

PLCインターフェース、6.2 mmねじ式DINレール取付け可能ベース端子台と6 Aパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、1 c接点、入力電圧:24 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

リレーモジュール - PLC-RSC-120UC/21/EX - 2909525

PLCインターフェース、6.2 mmねじ式DINレール取付け可能ベース端子台と6 Aパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、1 c接点、入力電圧:120 V AC/110 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

リレーモジュール - PLC-RSC-230UC/21/EX - 2909526

PLCインターフェース、6.2 mmねじ式DINレール取付け可能ベース端子台と6 Aパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、1 c接点、入力電圧:230 V AC/220 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

リレーモジュール - PLC-RPT-12DC/21/EX - 2909527

PLCインターフェース、6.2 mmプッシュイン式DINレール取付け可能ベース端子台と6 Aパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、1 c接点、入力電圧:12 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

リレーモジュール - PLC-RPT-24DC/21/EX - 2909528

PLCインターフェース、6.2 mmプッシュイン式DINレール取付け可能ベース端子台と6 Aパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、1 c接点、入力電圧:24 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

34 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階