TPM121ZTM-12/800330904 S00072 - パネル型PC
2401306

船舶-パネル型PC、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、262144 色、 Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz、 4x USB Host 2.0、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® Embedded Standard 7、 Movicon™ Demo Runtime、 バスシステムなし。

製品の詳細







互換性のある製品