OPT-60DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー
2966621

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレー、1 a接点、入力:DC 60 V、出力:DC 3~48 V/100 mA

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

耐振動性、耐衝撃性
RT III耐性(耐洗浄性)
無接点で耐久性あり
プリント基板にはんだ付け可能
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
切替えパワーはDC 24 V/5 Aまで