ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

OPT-24DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー
2966618

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレー、1 a接点、入力:DC 24 V、出力:DC 3~48 V/100 mA

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

耐振動性、耐衝撃性
RT III耐性(耐洗浄性)
無接点で耐久性あり
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
プリント基板にはんだ付け可能
切替えパワーはDC 24 V/5 Aまで