EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100
-
ソリッドステートリレーモジュール
2948924
入力ソリッドステートリレー、LED付き、入力回路および出力回路に保護回路、入力:DC 110 V、出力:DC 4~48 V/最大100 mA
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
アプリケーション | 出力機能 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 19.03.2025 |
試験電圧 (入力/出力) | 3.5 kV AC (入力/出力) |
入力定格電圧UN | 110 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
入力電圧範囲 | 88 V DC ... 132 V DC |
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.4 |
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
定格消費電流(UN時) | 4.5 mA |
通常応答時間 | 20 µs |
通常電源切断時間 | 100 µs |
状態表示 | LED (黄色の) |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
サージ保護 | |
通信周波数 | 500 Hz |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力定格電圧 | 48 V DC |
出力電圧範囲 | 4 V DC ... 48 V DC |
連続通電電流 | 100 mA |
最大連続通電電流での電圧降下 | 0.9 V |
出力回路 | 2線フローティング |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
サージ保護 |
入力側 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
出力側 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
幅 | 10 mm |
高さ | 75 mm |
奥行き | 102 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V0 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | IEC 60664 |
EN 50178 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2948924 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61C1 |
GTIN | 4017918083595 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 39 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 39 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | af3b110b-15ec-43c3-8769-e4f076d3588f |