ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - ソリッドステートリレー端子台
2941374

パワーソリッドステートリレー端子台、入力:DC 24 V、出力:DC 3~30 V/3 A、端子台の幅:6.2 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

差込み式ブリッジEB-DIK
アクチュエータタイプにも対応
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
24 V DC/10 Aまたは240 V AC/800 mAを無接点切替え
出力保護回路を組込み
状態表示
入力回路を組込み
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁