DT-LAN-CAT.6+
-
サージ保護機器
2881007
Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護、Gigabit Ethernet(最大10 Gbps)、トークンリング、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。Power over Ethernet (PoE++/4PPoE)“Mode A”および“Mode B”に最適。RJ45差込みプラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続取付け用フット付き。同様の要件を持つ製品:DT-LAN-CAT.6A (2908726)およびD-LAN-CAT.5-HC (2800763)。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
適合する保護回路を備えた最大10 Gbpsのアプリケーションに使用可能
PoE++ / 4PPoEのサポートによりハイパワー伝送
RJ45ジャックによりネットワーク統合が簡単
丸型接続アダプタを取り外せば制御盤に設置可能
カテゴリ6高速データネットワークに最適