ELR 3-230AC/500AC- 2
-
ソリッドステートコンタクタ
2297206
3相ソリッドステートコンタクタ、AC 230 V入力、2 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートコンタクタ |
動作モード | 100%動作時 |
相の数 | 3 |
スイッチング周波数 | ≤ 1 Hz |
試験電圧 (入力/出力) | 5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
スイッチング周波数 | ≤ 1 Hz |
絶縁特性 | |
定格絶縁電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
制御入力電圧と主回路の間の絶縁特性 | 基礎絶縁 |
制御 | |
入力名 | 制御入力右/左 |
本線周波数 | 50 Hz |
60 Hz | |
定格アクチュエータ電圧UC | 230 V AC |
トリガ電圧範囲 | 92 V AC ... 253 V AC |
UC基準時の電圧範囲 | 0.4 ... 1.1 |
0.4 ... 1.1 | |
定格アクチュエータ電流IC | 12.5 mA |
スイッチングしきい値 | 48 V AC (「0」シグナル) |
96 V AC (「1」シグナル) | |
保護回路 | サージ保護; バリスタ |
エラー表示 | 赤色LED |
状態表示 | LED (黄色の) |
AC出力 | |
定格動作電圧Ue | 500 V AC |
動作電圧範囲 | 48 V AC ... 575 V AC |
定格動作電流、AC-51の場合 | 2 A |
定格動作電流、AC-53aの場合 | 2 A |
ピークオフ時電圧 | 1200 V |
本線周波数 | 40 Hz ... 100 Hz |
負荷電流の範囲 | 100 mA ... 2 A (減衰曲線を参照) |
漏れ電流 | 6 mA |
残留電圧 | < 1.5 V |
サージ電流 | 200 A (t = 10 ms) |
最大負荷 | 250 A2s |
保護回路 | RCV回路 |
サージ電圧保護 | > 575 V AC |
制御回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
負荷回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
状態表示 | LED (黄色の) |
エラー表示 | 赤色LED |
幅 | 40 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 114.5 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
UL認証 | |
認定 | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
ULデータ | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
2 A (at 500 V, AC General USE) | |
2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
標準/規則 | |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 20 mmのスペースに配列可能 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2297206 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7211 |
GTIN | 4046356172868 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 419.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 419.8 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
オプションのサーマルヒューズ
安定的に短時間で切替え
寿命が長い
ノイズおよび摩耗フリーのスイッチング
スイッチング回数が多い
保護回路を組込み