cULus認証済み
認証ID: E60425-20010727定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
標準 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
C | ||||
標準 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
F | ||||
USRアプリケーションのみ | 600 V | 35 A | 18 - 8 |
VDE認証図面
認証ID: 40050635定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
撚線のみ | 630 V | 41 A | 0.75 - 6 | |
単線のみ | 630 V | 41 A | 0.75 - 10 |