CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具
1213144

圧着工具、絶縁なし/絶縁ありフェルール用、DIN 46228 Part 1および4、0.14~6 mm2、TWINフェルール4 mm2x2にも対応、接続サイズに自動対応、側面挿入、脱落防止あり

製品の詳細









互換性のある製品



特長

圧力ロックで常に高品質の圧着を実現
人間工学によるハンドル設計で快適で疲労を軽減する操作
ハンドル幅が非常に狭く工具が手にすっぽり収まる
最適なてこの原理で操作に必要な力を30 %低減
工具先端を覆うプラスチック製ガードは工具を落とした際の破損を保護