ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACB-C-H180- 8/3-M8 HD - コネクタフード
1197643

コネクタフード、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 8、 極数: 3、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる