リモートメンテナンス

リモートメンテナンス

安全なリモートメンテナンス

機械の可用性の向上。

戻る リモート通信

カテゴリ

絞込み検索 リモートメンテナンス

このカテゴリの製品をすべて表示する

安全なリモートメンテナンスは、追加サービスという観点で機械および製造システムの製造メーカーに大きな可能性を切り開きます。mGuardテクノロジで、フエニックス・コンタクトは機械およびシステムに簡単に組込み可能なソリューションを提供します。更に、mGuard Secure Remote Serviceを用いて、クラウドのリモートメンテナンス用にホストされ、すぐに使える安全なポータルも入手します。

特長

  • オペレータ、機械製造者、およびシステムメーカー向けのIPsec (Internet Protocol Security)付きVPNインフラ
  • 業界で実証済みのmGuardテクノロジにより、安全で信頼性が高い
  • すべてのmGuardセキュリティ機器および認定のVPNクライアントに互換性あり
  • mGuard Secure Remote Service付きクラウドのリモートメンテナンス

世界中の機械の安全なリモートメンテナンス―mGuard Secure Remote Serviceで高い拡張性を実現

mGuard Secure Remote Serviceを使用した産業用リモート通信  

mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Serviceを使用した機械の安全なオンラインリモートメンテナンス:IPSec VPN接続により、機器間で伝送されるのデータの機密性、信頼性、および整合性が保証されます。ドイツで運営されるホストサービスにより、世界中でクラウドが利用可能になります。

mGuard Secure Remote ServiceへのVPNゲートウェイ

機械の安全なリモートメンテナンス  

TC Cloud ClientのVPNゲートウェイ

TC Cloud Clientは、機械をインターネット上でmGuard Secure Remote Serviceに安全に接続します。機械の拡張性の高いリモートメンテナンスのための低コスト基盤を提供します。オペレータネットワークを使用するTC Cloud Clientと、クラウド通信用のグローバルな4G-LTEモバイルネットワークを使用するバージョンのどちらかを選択することができます。TC Cloud Clientは、mGuard Secure Remote Serviceを使用して設定されており、機械ですぐに使用できる状態になっています。

TC Cloud Clientには、デジタル入力1つと出力1つがあります。その結果、mGuard Secure Remote Serviceへのサービス接続を必要に応じて構築し、信号伝達することができます。

安全な産業向けリモートメンテナンス

mGuardモバイルルーター  

mGuardモバイルルーターによる高速通信

mGuard製品はリモートメンテナンスソリューション向けに設定されたセキュリティコンポーネントを提供します。堅牢な産業用セキュリティ機器にはファイアウォール、ルーティング、VPN機能があり、悪意のあるサイバー攻撃や不注意による機能不全から保護します。モバイルインターフェース内蔵のmGuard機器をオプションで利用できるため、モバイルネットワーク経由のセキュアな通信が可能です。

新世代のセキュリティルーターが、米国におけるモバイル4Gネットワーク(LTE)上での高速データリンクもサポートするようになりました。

そのため、mGuard製品ラインアップには現在、ヨーロッパの4Gモバイルネットワークのバージョン、AT&T(米国)バージョン、Verizon Wireless(米国)バージョン、モバイルインターフェースのないバージョンがあります。

インターネット経由のIPのリモートメンテナンス

インターネットおよびモバイル経由の安全なリモートメンテナンス  

インターネット経由のIPのリモートメンテナンス

インターネットはリモートメンテナンス用の世界的なメディアとして使用でき、工作機械およびシステム製造においてサービスを提供しています。ファイアウォールおよびVPNテクノロジは、IPのリモートメンテナンス用インターネットの使用をより安全にするのに役立ちます。

つまり、世界中の保守技術員は、直接的な方法で、低コストで、そして何より安全な手段による製造システムへのアクセスが可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


安全な通信

mGuard Secure Cloudによるリモートサービス


TC Cloud Client

mGuard Secure Cloudによる設定

Referrer: https://www.google.com/