マネージドPoEスイッチ
4000シリーズマネージドPoEスイッチにより、最大16台までのネットワーク機器を接続できます。イーサネットケーブルを介して8台までの末端機器にデータとエネルギーの両方を供給できます。このスイッチは幅広い設定オプションと特殊なPoE機能を備え、ネットワークの強力で柔軟なソリューションとなります。
4000シリーズPoEスイッチは、PoE++カメラなどのPoE駆動の高出力機器に使用するのに適しています
ポートあたり最大60 Wの給電
マネージドPoEスイッチ4000シリーズは、ポートあたり最大60 Wを末端機器に供給します。高出力カメラなど、規格IEEE 802.3bt(PoE++)に準拠する末端機器のアプリケーションで使用するのにも最適です。
その他の機能として、データの完全性を確保するためのジャンボフレーム機能を備えたギガビットSFPアップリンクポートなどがあります。これにより、あらゆるアプリケーションでデータ伝送が保護されます。
PoEスイッチ4000シリーズを使用して、さまざまなPoE機能を設定することができます。
PoE設定オプション
マネージドPoEスイッチ4000シリーズにより、ユーザー定義PoE設定が可能になります。例えば、PoE機能をポートごとに独立して有効化/無効化することができます。また、PoE給電優先度機能を利用でき、最大電力バジェットを設定することができます。これにより、スイッチの電源に問題が生じた場合でも、最も重要な機器はPoEで給電を受け続けます。
PoEウォッチドッグ機能
PoEウォッチドッグ機能を使用すると、PoE末端機器を監視して正しく機能していることを確認することができます。ここでは、スイッチが受電機器(PD)にpingコマンドを一定間隔で送信します。Ping 未応答の回数が指定した数に達すると、パワーサイクルが実行されます。PDが再起動されます。このアプローチにより、動作中に機能不良により機能を停止した末端機器を、保守技術員の仲介なしで正しい状態に戻すことができます。別の方法として、PoEスイッチはPDを完全にシャットダウンすることもできます。
PoEスケジューラ機能
PoEスケジューラを使用して、スイッチが末端機器に対してPoEを有効にする日時を計画することができます。これは末端機器が1日の特定の時間のみ必要な場合に便利です。このようにして、その他の期間中ネットワークの電力消費とデータ負荷を軽減できます。
マネージドPoEスイッチ4000シリーズの概要
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
伝送速度 | 10/100/1000 Mbps |
アラームコンタクト | あり |
温度範囲 | -40°C~+75°C |
保護タイプ | IP30 |
電源電圧 | 52 V DC~55 V DC、冗長 |
PoE(Power over Ethernet) | |
PoE規格 | IEEE 802.3at/af/bt(PoE、PoE+、PoE++) |
PoE電力バジェット | ポート当たり30 W|スイッチ当たり180 W/240 W |
PoE機能 | PoEコンフィグレーション、PoEスケジューリング、PoEウォッチドッグ |
フィルタ機能 | |
QoS(Quality of Service) | あり |
VLAN | あり |
マルチキャスト/IGMPスヌーピング | あり |
冗長化 | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | あり |
MRPマネージャー/クライアント | なし / なし |
Fast Ring Detection (FRD) | なし |
Large Tree Support | なし |
拡張リング冗長性15 ms | あり |
製品リストへ |
その他の機能概要
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
管理機能 | |
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用 | あり |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | あり |
Address Conflict Detection (ACD) | なし |
DHCPサーバ | なし |
Command Line Interface (CLI) | なし |
オートメーションプロトコル | |
PROFINET適合クラス | A |
PROFINET機器 | なし |
EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタ | なし |
承認 | CE、UL |
製品リストへ |