コンフィグレータ フエニックス・コンタクトは、産業用電気工学の分野で革新的な製品とソリューションの幅広い製品ラインアップを提供しています。多くの場合、多岐にわたる複雑な技術的側面を一度で決めるのは困難です。この目的で、多数のコンフィグレータが、アプリケーションに適した製品やソリューションを見つけて、お客様固有の要件に合わせて調整するのをサポートします。
コンフィグレーションをすでに保存しましたか。
次にソリューションIDを上部の一般検索フィールドに入力します。お客様のコンフィグレーションの現在の状況に直ちにアクセスすることができます。
マーキング、取付け、設置 制御盤製造向けプロセスサポート
システムの不連続性により、制御盤製造における端子台列やジャンクションボックスの設計、調達、製造に時間を要します。ソフトウェアプログラムは、プロセス全体の効率に大きく貢献します。データの一貫した流れを確実にし、必要なコンフィグレータとCAEプログラムへのインターフェースを提供します。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
CESケーブルエントリーシステム用コンフィグレータ
CESコンフィグレータで、個々のケーブルエントリーシステムをまとめましょう。当社の幅広い丸型およびAS-interfaceケーブルから、ケーブルシールを組み合わせて、適切なアクセサリでソリューションを拡張しましょう。
スイッチング、測定、監視 調整された信号処理用コンフィグレータ
産業アプリケーションでは、センサとアクチュエータは多数の信号と測定値を送受信します。これはフィールドから制御レベルへ、制御レベルからフィールドへ、確実に伝送され、確実に評価・監視する必要があります。アプリケーションに適した製品を設定しましょう。
エネルギー監視システム用コンフィグレータ
エネルギー監視システム用コンフィグレータ
ニーズに合致する理想的なシステム一式を構成。幅広い計測ユニットやその他のアクセサリからお選びいただけるため、お客様の個別の要件に最適に対応したシステムを構築することができます。
エッジPC(EPC)にエネルギー管理ソフトウェアをインストールしたシステム、およびアクセサリ部品を、当社が準備してセットでお届けします。
接続性 屋内および屋外アプリケーション向けの接続および機器接続テクノロジ用コンフィグレータ
アプリケーションに適した機器接続または接続方式を検索することができます。コンフィグレータは、調整されたソリューションの作成をサポートします。色、コーディング、ケーブル長、ケースパーツなどの 技術パラメータを選択してください。
FIX分岐ブロック、機能分岐ブロック、およびデバイス端子台用コンフィグレータ
FIX分岐ブロックおよびデバイス端子台用コンフィグレータ
当社のコンフィグレータを使用して、お客様専用のソリューションを作成してください。コンフィグレータを使用すると、異なる色の分岐ブロック、機能分岐ブロック、デバイス端子台で構成されるカスタマイズされたソリューションを簡単かつ直感的に作成することができます。
テスト断路端子台
テスト断路端子台用コンフィグレータ
測定用トランスデューサセットの個別デザインをコンフィグレーションします。適切な変流端子台の選択に加えて、変流器の試験と短絡を行うアクセサリを、アプリケーションに応じて配置することができます。
FAME 3 RACK
FAME RACKモジュール型19インチプラグインテストシステム用コンフィグレータ
FAME 3 RACKプラグインテストシステムを設定して、変流器および電圧変換器およびトリップや信号コンタクトの機能テストを迅速かつ簡単に実施しましょう。
マーシャリング用パネル
マーシャリング用パネルPTRV向けコンフィグレータ
オートメーションのアプリケーションで信号を正確に払い出すための、個々の払い出し用パネルを設定します。
マーシャリング用パッチボード
マーシャリング用パッチボードPTMCのコンフィグレータ
個々のマーシャリング用パッチボードを設定することができます。コンパクトな設計により、オートメーションアプリケーションでの払い出しの際に、高い信号密度を実現しています。
コントローラ用システム配線用コンフィグレータ
コンフィグレータ:VARIOFACE - コントローラ用システム配線
個別プラグ・アンド・プレイソリューションを設定します。直感的に分かるユーザーインターフェースと3Dモデルにより、取扱いの簡単さを確保します。フロントアダプタ、システムケーブル、信号伝送モジュールからなるソリューションコンポーネントを、わずか数クリックでお選びいただけます。
プリント基板へのシンプルな接続用のプリント基板用端子台
プリント基板用端子台のコンフィグレータ
ご希望のプリント基板用端子台のバージョンを生成します。その際、拡張された製品ラインを使用して、お好みの色、印字、およびコーディングの製品を選択してください。
設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ
モジュール型プリント基板用端子台のコンフィグレータ
モジュール型プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズの連結型端子台ソリューションを設定し、設定プロセスの最後に、お客様のショッピングカートにそれを直接入れます。お客様個人のご注文番号および納期情報が自動的に送信されます。
柔軟な電線接続のためのプリント基板用コネクタ
プリント基板用コネクタのコンフィグレータ
最適なコネクタを見つけて、色、印字、コーディングを設定します。わずか数回のクリックでカスタマイズされた製品が作成されます。
プリント基板への確実な取付けとコネクタ・プラグを接続するためのソケット
プリント基板用コネクタ・ソケットのコンフィグレータ
ソケットにより、プリント基板とコネクタ間の接続が簡単になります。コンフィグレータは、色、印字、およびコーディングに対応する、多数のバージョンのソケットを表示します。
FR 1,27シリーズ組立済みIDC式プラグコネクタ
基板対基板コネクタ用コンフィグレータ
オンラインコンフィグレータを使用して、お客様独自のモジュールを設計してください。3D表示にサポートされて、お客様の個々の要件を満たすケーブルアッセンブリを正確にカスタマイズすることができます。極数とケーブル長を選択し、コネクタの方向を決定して、オプションのストレインリリーフを追加します。
パネルを貫通して大電流を伝送する大電流用パネル貫通型端子台
大電流用パネル貫通型端子台のコンフィグレータ
パネルを貫通してお客様のアプリケーションへ大電流を確実に伝送するため、独自の大電流用パネル貫通型端子台を設定してください。ブロックの形成、固定、印字など、カスタマイズ向けのさまざまなオプションをご活用ください。
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。
IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション
インスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ
IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
ヘビーデューティコネクタのコンフィグレータ
HEAVYCONコンフィグレータは、オーダーメイドによるコネクタの設計時に理想的なサポートを提供します。シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、直観的に分かるユーザーインターフェースわずか数ステップでエラーなくコネクタを設定することができます。製品リストをエクスポートして伝送、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
フィールド用ケースとDINレール取付けケース
電子機器用ケースのコンフィグレータ
フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。
設計と色を調整:ICSシリーズDINレール取付けケース用ケースカバー
ICSシリーズの独自のケースカバー用コンフィグレータ
ICSシリーズの独自のケースカバーを設計できます。試作品作成用のPROTIQ 3Dプリントサービスをご利用ください。デザインが決定すれば、独自のケースカバーの量産に進むことができます。
電源、充電、保護 電源、機器用サーキットブレーカ、およびサージ保護用コンフィグレータ
アプリケーションを迅速かつ簡単に給電して保護するための最適な製品を見つけることができます。製品ベースのコンフィグレータがお客様をサポートします。パラメータを要件に合わせて調整し、適切な製品推奨を受け取りましょう。
QUINT POWER―ご使用のアプリケーションに合わせて調整するのに理想的
電源QUINT POWER用コンフィグレータ
信号閾値、特性曲線、出力電圧など、さまざまなパラメータを個別に設定することができます。お客様のカスタマイズされた電源を、1点のみから注文可能です。
CAPAROCコンフィグレータを使用してパーソナライズされたシステムを実現
CAPAROC―電子式サーキットブレーカシステムのコンフィグレータ
お客様のご要望に応じて、カスタム仕様のサーキットブレーカを設計します。さらに、2Dおよび3Dのモデル、システムデータシート、個別製品番号など、重要な設計データを受け取ることができます。カスタマイズされたシステムを、引受数量1ユニットからご注文いただけます。
電子式または熱磁気式トリッピング特性を備えたモジュール型プラグイン機器用サーキットブレーカ
プラグイン機器用サーキットブレーカソリューション用コンフィグレータ
アプリケーションに適したサーキットブレーカが見つかります。コンフィグレータで、電源、ケーブル、負荷をベースに基づいて、最小接続断面積と適切なケーブル長が分かります。
コンフィグレータ:電源システム用サージ保護
お使いのシステムの技術パラメータを選択した後は、当社のコンフィグレータが電源システム用の最適なサージ保護を見つけるお手伝いをします。
使用中の計測制御テクノロジ用サージ保護機器のコンフィグレータ
計測制御テクノロジのサージ保護機器用コンフィグレータ
計測制御テクノロジでは、さまざまなケーブルを使って幅広いインターフェースを接続します。このケーブルからあらゆるインターフェースにサージ電圧が入り込む可能性があります。わずか2ステップで計測制御テクノロジ用サージ保護を作成することができます。
IT向けサージ保護機器
トランスミッタとレシーバのシステム用サージ保護機器
太陽光発電システム用接続箱向けのコンフィグレータ 太陽光発電システムのサージ保護機器
あらゆるタイプの雷撃電流とサージ電圧に対する恒久的な設備保護を行うための適切なサージ保護手段を提供します。