DINレール用冗長化モジュール

冗長化モジュール

冗長化モジュールは2つの電源を分離するのに使用され、システムの高可用性と生産性を確保します。 動作の安全性に対する要求が厳しいアプリケーションでは、冗長電源ソリューションが必要となります。冗長化システムにより、1台の電源ユニットで障害が発生しても、システムが停止することはありません。

QUINT ORING冗長化モジュールによるデカップリングと監視

QUINT S-ORING付きデカップリングと監視

QUINT ORINGアクティブ冗長化モジュールによるデカップリングと監視

QUINT S-ORING冗長化モジュールは、冗長化システムを別々に構築するためのアクティブなシングルチャネルの冗長化モジュールです。新しいQUINT POWER電源との組合せにより、ご使用のシステムを常時監視できます。

QUINT ORING冗長化モジュールによるデカップリング、監視、制御

QUINT ORING付きデカップリング、監視、制御

QUINT ORINGアクティブ冗長化モジュールによるデカップリング、監視、制御

QUINT ORINGアクティブ冗長化モジュールは、入力電圧、配線、デカップリング、また負荷電流など、冗長システム全体を監視します。したがって危機的な動作状況が初期段階で検知され、冗長性の回復が可能です。

ダイオードモジュール付きデカップリング

ダイオードモジュール付きデカップリング

ダイオードモジュール付きデカップリング

シンプルなダイオードモジュール付き冗長電源は、2つの電源をデカップリングします。つまり、電源ユニット1台分の出力時または電源ユニットからダイオードへの供給ラインの際の短絡が負荷に影響を与えることはありません。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

当社の電源システムで優れたシステム可用性を確保します。さまざまな要件と産業向けの電源、DC/DCコンバータ、冗長化モジュール、および無停電電源装置をご紹介します。

Eペーパーを開く
電源システム