機械の可用性の向上。
安全なリモートメンテナンスは、追加サービスという観点で機械および製造システムの製造メーカーに大きな可能性を切り開きます。mGuardテクノロジで、フエニックス・コンタクトは機械およびシステムに簡単に組込み可能なソリューションを提供します。更に、mGuard Secure Remote Serviceを用いて、クラウドのリモートメンテナンス用にホストされ、すぐに使える安全なポータルも入手します。
TC Cloud Clientは、機械をインターネット上でmGuard Secure Remote Serviceに安全に接続します。機械の拡張性の高いリモートメンテナンスのための低コスト基盤を提供します。オペレータネットワークを使用するTC Cloud Clientと、クラウド通信用のグローバルな4G-LTEモバイルネットワークを使用するバージョンのどちらかを選択することができます。TC Cloud Clientは、mGuard Secure Remote Serviceを使用して設定されており、機械ですぐに使用できる状態になっています。
TC Cloud Clientには、デジタル入力1つと出力1つがあります。その結果、mGuard Secure Remote Serviceへのサービス接続を必要に応じて構築し、信号伝達することができます。
mGuard製品はリモートメンテナンスソリューション向けに設定されたセキュリティコンポーネントを提供します。堅牢な産業用セキュリティ機器にはファイアウォール、ルーティング、VPN機能があり、悪意のあるサイバー攻撃や不注意による機能不全から保護します。モバイルインターフェース内蔵のmGuard機器をオプションで利用できるため、モバイルネットワーク経由のセキュアな通信が可能です。
新世代のセキュリティルーターが、米国におけるモバイル4Gネットワーク(LTE)上での高速データリンクもサポートするようになりました。
そのため、mGuard製品ラインアップには現在、ヨーロッパの4Gモバイルネットワークのバージョン、AT&T(米国)バージョン、Verizon Wireless(米国)バージョン、モバイルインターフェースのないバージョンがあります。
"$pageName"