モニタリングと診断

フィルタ

265件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



ヒューズ - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

ヒューズ、定格電流:40 A、長さ:19 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズ - FUSE 15A/32V FK1 - 2908360

ヒューズ、定格電流:15 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

センサ - SOL-ES-PRO-RF - 1074978

降雨量および降水強度を測定するための秤量技術を搭載したLambrecht Meteo GmbH製の雨量センサ(非加熱) 測定値はModbus/RTU (RS-485)により表示されます。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

スイッチングデバイスの組合せ - OGM I/O - 2400190

広域温度、IP65、リモートI/Oモニタリングシステム、設定可能なアナログ入力、デジタル入力、ワイヤレス入力;本質安全I/O;入力パワー;ネットワーク周波数

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ホルダー - SOL-ES-TRA-1000 - 1074981

Lambrecht Meteo GmbHマストホルダと交差、長さ:1000 mm、アルマイト処理アルミニウムおよびステンレススチール製

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズ - CM-SI-1AF - 2939014

出力ヒューズ(20 mmx5)、IEC 127-2/EN 60127-2に準拠、1 A高速ブロー

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズ - FUSE 10A/32V FK1 - 2908364

ヒューズ、定格電流:10 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

接続箱(SCB) - SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE - 1096460

1000 V DCまでの太陽光発電システム用接続箱、3ストリング x 3接続用。 入力側と出力側用SUNCLIX DCコネクタ

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

組立てアダプタ - LM-S-UWA - 2907466

LM-S評価ユニットを壁面に直接取付けまたは取付けプレートに簡単に接続できる汎用壁面アダプタ。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

センサ - ID-S-S 915 - 1061958

風力発電機用ワイヤレス着氷および温度センサ、粘着式、ロータブレード、タワー、またはナセルに取付け、ID-S-RT 915ワイヤレスレシーバと915 MHz周波数帯で通信

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
265 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階