モニタリングと診断

モニタリングと診断

最新状況を確認

システムのパラメータを常に監視し逸脱があれば対応します。

戻る 監視

カテゴリ

  • IQテクノロジ搭載型AC UPS
    IQテクノロジ搭載型AC UPS

    IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなAC UPSは、優れたシステム可用性を確保します。QUINT AC UPSにより、バッテリーモジュールシステムを監視して最適化します。

  • IQテクノロジ搭載型DC UPS
    IQテクノロジ搭載型DC UPS

    IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなDC UPSは、優れたシステム可用性を確保します。QUINT DC UPSにより、バッテリーモジュールを監視して最適化します。

  • ダイオードモジュール
    ダイオードモジュール

    保護と分離:EMGダイオードモジュールでシステムを極性反転から保護し、障害報告システムのメッセージを分離します。

  • モータ管理および機械管理
    ハイブリッドモータスタータ - ネットワーク対応

    モータとシステムを保護するためのモータマネージャー、モータと機械を監視するための電子機器の管理

  • モジュール式のオペレータステーション
    モジュール式のオペレータステーション

    当社のモジュール式オペレータステーションで、システムや機械の監視、制御、診断を最適化できます。

  • モニタリングリレー
    モニタリングリレー

    電流、電圧、他の配電網パラメータをリレーで監視。

  • ランプテストモジュール
    ランプテストモジュール

    すべてのランプが運転準備完了状態:EMGランプテストモジュールでランプを個別に試験をしたり複数のランプを一括で試験できます

  • リモートモニタリング
    リモートモニタリング

    TC Mobile I/Oリモートシグナリングおよび遠隔制御システムはSMS、メール、GPRSでデータを安全に伝送します。

  • 生産現場モニタリング
    生産現場モニタリング

    石油・ガス監視で石油・ガス源を確実に低コストで監視し、長距離にも対応します。

  • 太陽光発電パーク管理
    太陽光発電パーク管理

    メンテナンス時や危険な状況で太陽光発電システムを安全にシャットダウンし、常にシステムの状態を通知して効率を高めます。

  • 風力発電機のローターブレードモニタリング
    風力発電機のローターブレードモニタリング

    フエニックス・コンタクトは、風力発電機の最大の可用性を確保するための、雷電流モニタリング、凍結検知、および負荷監視を含むモジュール型ローターブレード監視ソリューションを提供しています。

  • 雷電流監視
    雷電流モニタリング

    雷電流モニタリングシステムは雷サージ電流を収集し、解析します。このため最適なメンテナンスの計画が可能です。

絞込み検索 モニタリングと診断

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの製品とモニタリングおよび診断ソリューションで個別モジュールまたは全システム部品のプロセスを記録、追跡、監視します。

特長

  • モニタリングリレー、残留電流測定装置、リモートモニタリング用の携帯電話で重要なシステムパラメータの逸脱を早い段階で検出
  • 太陽光発電のストリング監視でソーラー発電を効率的に活用
  • 落雷モニタリングシステムを使ったオンライン通信でどの場所の雷電流も解析
  • IQテクノロジによる無停電電源で24 V電源の状態を常時通知
  • モーターマネージャでモーターとシステムを過負荷または不足負荷から保護
  • 高速起動、常時モニタリング、信頼性のある診断を行うソフトウェアツールで効率的なシステム自動化を実現
  • ランプテストモジュールで個別にまたは一括でランプテストを実施

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階