強制ガイド付きカップリングリレー

強制ガイド付きカップリングリレー

常に安全に停止

安全な絶縁用の強制ガイド接点付き汎用カップリングリレー

戻る 機械式リレー・ソリッドステートリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 強制ガイド付きカップリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの強制ガイド接点付きカップリングリレーはシングルチャネル制御の基本機器です。カップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行いコンタクトを増やすことができます。

特長

  • EN 50205準拠の強制ガイド付接点で最大限の安全性を確保
  • フィードバック機能を使用して2つのシステム間で確実にシグナル交換

汎用性のある強制ガイド付きカップリングリレー

フィードバック機能付きのシグナル交換  

フィードバック機能付きのシグナル交換

強制ガイド付きカップリングリレーはシングルチャネル制御に適しており、強制ガイドb接点経由で安全に診断ができます。

例えばフィードバック機能を使用して2つのシステム間で確実にシグナル交換ができます。

そのため、DIN EN 50205 タイプA(1a接点/1b接点の回路)に準拠して設計されるアプリケーションを実装することができます。UL 508産業用制御機器向けのcULus認証のメリットも享受できます。この認証により、お客様やお客様の顧客は北米市場で安全に使用することができます。組込みの状態LEDで、スイッチング状態をいつでも確認することができます。

強制ガイド付きカップリングリレーはPLC-INTERFACEおよびRIFLINE complete製品シリーズでご利用いただけます。

強制ガイド付き接点でセーフティを実現

強制ガイド付き接点  

強制ガイド付き接点で最高レベルのセーフティ

基本リレーのa接点およびb接点は、強制ガイドで機械的に接続されています。このためa接点とb接点が同時に閉じることはありません。適切な回路と一緒に使用すると、オープンエラーを確実に検出することができます。これは、人間と機器の安全性を最大限に確保するための最も確実な方法です。

より安全かつSIL認定済みのカップリングリレー

安全且つSIL認定済みのPSRminiカップリングリレー  

安全スイッチのオン/オフを切り換える安全且つSIL認定済みのカップリングリレー

強制ガイド付き接点のある安全なカップリングリレーはSIL認証を受けており、電気的な絶縁とパワー増幅を行うために使用します。

PSRclassicの安全カップリングリレー、市販の標準バージョン、または非常にコンパクトなPSRminiの安全カップリングリレーを選択できます。これらのカップリングリレーには6 mmと12 mmがあり市場では最も薄型の仕様となっています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Force-guided_coupling_relays_P-16-06-08/214eed80-0ff0-4f2e-b386-ccede66107e2/214eed80-0ff0-4f2e-b386-ccede66107e2