Rugós csatlakozás

Rugós csatlakozás

Kényelmes és rezgésálló

Egyszerű és biztonságos vezetékcsatlakoztatás.

Vissza ide: Csatlakozástechnikák

Kategóriák

  • Direkt rugós csatlakozás
    Direkt rugós csatlakozás

    A direkt rugós technika a szabadalmaztatott rugókamrával az érvéghüvelyes vagy tömör vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezését teszi lehetővé.

  • Push-Lock csatlakozás
    Push-Lock csatlakozás

    A Push-Lock rugó az egy kézzel működtethető emelőkar alkalmazásával lehetővé teszi érvéghüvellyel ellátott és anélküli vezetők egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatását.

  • Power-Turn csatlakozás
    Power-Turn csatlakozás

    A szabadalmaztatás alatt álló Power-Turn rugós csatlakozási technika lehetővé teszi nagy vezetékerek egyszerű és gyors csatlakoztatását.

  • Rugós csatlakozás
    Rugós csatlakozás

    A rugós technika minden vezetéktípus egyszerű csatlakoztatását lehetővé teszi.

  • SUNCLIX csatlakozás
    SUNCLIX csatlakozás

    A szabadalmaztatott SUNCLIX rugós csatlakozással gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatók a vezetők.

  • T-LOX könyökemelős csatlakozó
    T-LOX könyökemelős csatlakozó

    A T-LOX könyökemelős csatlakozóval a nagy vezeték-keresztmetszetek is kis erőkifejtéssel csatlakoztathatók. Az elv alapja egy olyan rugó, amely programozott érintkezési erőt hoz létre.

Előnyei

  • Időmegtakarítás az egyszerű kezeléssel
  • Bizonyított rezgésállóság a rugózó érintkezőelemek révén
  • Kiváló érintkezési minőség és vezető kihúzási erő a kiváló minőségű anyagok alkalmazásával
  • Érvéghüvelyes és anélküli névleges keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása a maximális csatlakozótérnek köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160