Rugós csatlakozás A rugós csatlakozás gyors és rezgésálló vezetékcsatlakoztatást tesz lehetővé.

Egy sorkapocs húzó rugós csatlakozása

Önnek nyújtott előnyök

  • Időmegtakarítás az egyszerű kezelésnek köszönhetően
  • Bizonyított rezgésállóság a rugózó érintkezőelemek révén
  • Kitűnő érintkezési minőség a kiváló minőségű anyagok alkalmazásának köszönhetően
  • Névleges keresztmetszetű vezetők csatlakoztatása érvéghüvellyel vagy anélkül a maximális csatlakozótér révén

Bővebben a rugós csatlakozásról

A Phoenix Contact rugós csatlakozástechnikájával Ön a nagy csatlakoztatási kényelem és az intuitív kezelés mellett dönt. A rugós csatlakozások kiválóan alkalmasak a 0,08 és 185 mm² közötti keresztmetszetű, bármilyen típusú vezetékek biztonságos vezetékezéséhez. A rugós csatlakozástechnika jellemzője a vezeték rugózó érintkezése. Az érintkezőerőt a rugó adja.

Húzó rugós csatlakozású termékeink választéka


Sorkapocs húzó rugós csatlakozással

ST 2,5 sorkapcsok

Sorkapcsok

A húzórugós technológia esetében a rugót a működtetőárkon keresztül csavarhúzóval lehet felnyitni. Ennek során a csavarhúzó rögzítve van a nyitott csatlakozási pontban. Így a felhasználó mindkét keze szabad marad, és érvéghüvely nélküli hajlékony vezetőket is csatlakoztathat. A csavarhúzó nyitva tartja a csatlakozási pontot, és segíti az optikai tájékozódást. A szerszámot eltávolítva a rugó a gyűjtősínhez szorítja a vezetőt. A kapcsolat oldása ugyanilyen módon történik.

Rugós csatlakozás nyomtatott áramköri csatlakozón

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

A rugót a működtetőárkon keresztül csavarhúzóval lehet felnyitni. Ennek során a csavarhúzó rögzítve van a nyitott csatlakozási pontban, és minden vezetőtípus kényelmesen csatlakoztatható. A csavarhúzó eltávolításakor a rugó a gyűjtősín felé húzza a vezetőt, és a jól meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést biztosít.

PowerTurn csatlakozású termékeink választéka


Nagyáramú kapocs Power-Turn csatlakozással

PTPOWER 185

Sorkapcsok

A PowerTurn rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a nagyméretű, 16-185 mm² keresztmetszetű vezetők egyszerű és gyors csatlakoztatását egy normál csavarhúzóval és egyetlen emelőmozdulattal. Maximum három, jó minőségű rugóacélból készült nyomórugó a prizmaalakú kapocstesttel együtt, illetve a kiváló minőségű rézötvözetek alkalmazása gondoskodik a tartós és rezgésálló vezetékcsatlakozásról.

T-LOX csatlakozású termékeink választéka


Nagyáramú átvezetőkapcsok rugós csatlakozásai

Nagyáramú átvezetőkapcsok

A 35 mm²-nél nagyobb keresztmetszetű vezetőket nagy erőkifejtés nélkül lehet csatlakoztatni. A csatlakozási pont felfelé nyitott, a csatlakozási pont jól látható. Ezért még a rövid vagy többhuzalos vezetők is kényelmesen, felülről vezethetők be a csatlakozási pontba és csatlakoztathatók. A színnel jelölt emelőkar csavarhúzóval működtethető.

SUNCLIX csatlakozású termékeink választéka


Fotovillamos dugaszolható csatlakozók rugós csatlakozása

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

A SUNCLIX rugós csatlakozás a fotovillamos csatlakozóban szigetelőtest, emelő és folyamatosan megfeszített rugó nélkül működik. Maga a rugóelem elfordítható, és a vezető csatlakoztatásához egyszerűen reteszelődésig le kell nyomni. Emiatt a jellemzője miatt a SUNCLIX rugós csatlakozás nagyon rugalmasan használható érintkezési megoldás.