Dugaszolható csatlakozás A dugaszolható csatlakozás rezgésálló csatlakozástechnikát kínál az előkonfekcionált kábelkorbácsok gyors és egyszerű vezetékezéséhez.

Egy sorkapocs dugaszolható csatlakozása
  • A csatlakozástechnika szabad megválasztása, valamint teljes rugalmasság az önállóan konfekcionálható dugasszal
  • A nagyteljesítményű dugaszérintkező lehetővé teszi a max. 41 A-es névleges áramokat, valamint a max. 1000 V-os névleges feszültségeket
  • Nagy biztonság az érintésvédett dugaszkialakításnak köszönhetően
  • Védelem a hibás dugaszolás ellen az egyedi kódolási lehetőség révén
  • Rezgésállóság az opcionális reteszelő tartozék révén

A dugaszolható csatlakozás részletei

A dugaszolható csatlakozás lehetővé teszi berendezésének gyors vezetékezését és üzembe helyezését. A technológia egy dugaszolózónát tartalmaz a termék oldalán és egy hozzá illeszkedő dugaszt, különböző csatlakozásokkal. A dugaszt egyszerűen be kell dugaszolni, a lecsatlakoztatáshoz pedig ki kell húzni. A rezgésállóságot erre alkalmas reteszelő és húzó tehermentesítő tartozékkal lehet elérni.

A kapcsolószekrénytől a teljes berendezésig − a dugaszolható megoldások ma már a korszerű alkalmazások elengedhetetlen részét képezik. A COMBI technológia lehetővé teszi a gyártási és üzembe helyezési folyamatok jelentős lerövidítését és egyszerűsítését. Az előre konfekcionált kábelkorbácsok segítségével ezek a megoldások további lehetőségeket kínálnak a kapcsolószekrény-gyártás gazdaságos automatizálásához. A különböző dugaszváltozatoknak köszönhetően a kábelgyártásban az előnyben részesített csatlakozástechnikát lehet használni. Ilyen pl. a direkt rugós csatlakozás, a krimpcsatlakozás vagy a csavaros csatlakozás.

Dugaszolható csatlakozós termékeink választéka


Sorkapocs dugaszolható csatlakozással

Sorkapocs dugaszolható csatlakozással

Sorkapcsok

A COMBI sorkapcsok egyszerű installálást és üzembe helyezést tesznek lehetővé. Az előkonfekcionált kábelkorbácsokkal a dugaszokat csupán a megfelelő dugaszolózónákba kell csatlakoztatni, és a vezetékezés el is készült.

A COMBI csatlakozású sorkapcsok a legszigorúbb és univerzális követelmények teljesítésére alkalmasak. A COMBI sorkapcsok csatlakozásai az automatizált, részben automatizált vagy manuális vezetékezésre egyaránt alkalmasak.