Push-Lock csatlakozás A Push-Lock csatlakozástechnika egyszerű és biztos, szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatást kínál.

Egy M12-es dugaszolható csatlakozó Push-Lock csatlakozása

Önnek nyújtott előnyök

  • Tömör és hajlékony, érvéghüvelyes vagy anélküli vezetők gyors és szerszám nélküli csatlakoztatása
  • Intuitív vezetőcsatlakozás az érintkezőkar színekkel és számokkal való kódolásának köszönhetően
  • Hosszú ideig stabil, rezgésálló PE-bekötés és 360°-os árnyékolás
  • Nagy vezető kihúzási erők a bevált rugóerős technikának köszönhetően
  • A vezető egyszerű kioldása szerszám nélkül

A Push-Lock csatlakozás részletei

A Push-Lock csatlakozással mindenféle típusú rézvezető pillekönnyű, közvetlen bedugással, vagy a kar egyszerű, szerszám nélküli nyitásával csatlakoztatható.

Az érvéghüvely nélküli hajlékony, illetve a nagy keresztmetszetű vezetők is egyszerűen csatlakoztathatók az emelőkar segítségével. Ehhez a csatlakozási pontot a színes emelőkarral teljesen ki kell nyitni, és ebben a nyitott helyzetben meg kell tartani. A vezetékcsatlakozáshoz az emelőkart le kell csukni. A tömör és érvéghüvellyel ellátott vezetőket közvetlen bedugással lehet vezetékezni. Az érintkezési pontot előzőleg nem kell kinyitni. A bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és rezgésálló összeköttetést. A csatlakoztatott vezető kioldásához az emelőkart a nyitási pozícióba kell állítani, ekkor a csatlakozási pont kinyílik. A vezetőt erőkifejtés nélkül ki lehet húzni. A csatlakozás valamennyi fémrésze korrózióálló anyagokból készül.

Push-Lock csatlakozású termékeink választéka


Push-Lock csatlakozás kerek csatlakozókkal

Push-Lock csatlakozás kerek csatlakozókkal

Az M 8 és M12 Push-Lock dugaszolható kerek csatlakozókkal végzett jel-, adat- és energiakábelezéshez sem csavarhúzó, sem harmadik kéz nem szükséges. A tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.

A finom huzalokból álló sodratok vagy a nagyobb keresztmetszetű vezetők csatlakoztatásához, vagy a már bekötött vezető kioldásához egyszerűen nyissa ki a karral a csatlakozási pontot. Az érintkezőtartó színnel és számmal van jelölve. Ez megkönnyíti a vezetők hozzárendelését és a csatlakoztatási hibák kizárását. A szilárd és biztonságos csatlakozást a hosszú ideig stabil és definiált érintkezőerő biztosítja.

Push-Lock csatlakozással rendelkező IPD dugaszolható csatlakozók

Push-Lock csatlakozással rendelkező IPD dugaszolható csatlakozók

A Push-Lock csatlakozással rendelkező IPD dugaszolható csatlakozók kényelmes megoldásokat kínálnak a terepi vezetékezéshez. A Push-Lock technológiának köszönhetően mind a merev, mind a hajlékony vezetők szerszám nélkül, gyorsan, biztonságosan és intuitív módon csatlakoztathatók. Az egyszerű kezelés jelentősen csökkenti a szerelési időt.

A színes emelőkaros mechanizmus megkönnyíti a csatlakozási pont nyitását és zárását. Ennek köszönhetően a sodort vezetők is könnyen csatlakoztathatók és szétkapcsolhatók. Az IPD dugaszolható csatlakozók kompakt kialakítása ideális a kompakt beépítési helyű alkalmazásokhoz.